ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

軽作業帽 SCL-300VA

軽作業帽 SCL-300VA 4006028603
  • スーパーホワイト
  • ライトブルー
通常単価(税別)
2,522
税込単価
2,774
通常出荷日:1日目

【特長】・ベンチレーション設計

型番:

4006028603
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4006028603の仕様・寸法情報

商品タイプ
帽子
スーパーホワイト
質量(g)
208
材質
PE(ポリエチレン)
付属品
内装(ハンモック・ヘッドバンド一体式)
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
40060286034006028603

内容量

最小発注数量
スーパーホワイト
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,522
( 2,774 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベンチレーション設計

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽作業帽 SCL-300VAの型番4006028603のページです。 型番4006028603に関する仕様情報を記載しております。
軽作業帽 SCL-300VAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽作業帽 SCL-300VA
ヘルメット用あごひも
HC 血液型ステッカー 2枚入
ゴーグルクリップ ステンレス製 溝なし用
ヘルメット用 一眼型 ビジョンベルデ VG-501F SPG
ヘルメット交換用シールド面
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,522519374871 -4,4004,238
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ帽子-ステッカーその他その他-
質量(g)208---127-
材質PE(ポリエチレン)-シールステンレスレンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:軟質PVC、バンド:スプリング(ステンレス)カバー付-
付属品内装(ハンモック・ヘッドバンド一体式)-----
内容量1個-1袋(2枚)1組1個-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト