17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

60°アングルインパルス

通常単価(税別)
39,867
税込単価
43,854
通常出荷日:1日目

【特長】・高速回転でも芯振れや振動がなくなめらかな回転で精密微細加工に最適です。・消音器付排気ホースに...

詳細を確認
  • チャック内径 (mm)
    3
  • 無負荷回転数 (rpm)
    40000
  • 本体・関連商品
    本体
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.4~0.6
  • 全長 (mm)
    161
  • 排気
    後方
  • 空気消費量  (m3/min)
    0.165
  • ホース取入口
    6mmワンタッチ継手
  • トラスココード
    296-1920
  • 質量(g)
    210

型番:

NA45-400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NA45-400の仕様・寸法情報

チャック内径(mm)
3
無負荷回転数(rpm)
40000
本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
全長(mm)
161
排気
後方
空気消費量 (m3/min)
0.165
ホース取入口
6mmワンタッチ継手
トラスココード
296-1920
質量(g)
210

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NA45-400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,867
( 43,854 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速回転でも芯振れや振動がなくなめらかな回転で精密微細加工に最適です。
・消音器付排気ホースによりエア排気音を消音します。
・ホースのねじれを解消(360°フリー旋回)します。
【用途】
・金型仕上げ・バリ取り・研削加工
・各種精密微細加工

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

60°アングルインパルスの型番NA45-400のページです。 型番NA45-400に関する仕様情報を記載しております。
60°アングルインパルスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60°アングルインパルス
ストレートインパルス
“ゼムニューモータ”(軽研削用)
“ニューモータ「タイプ3」”
エアマイクログラインダー"ゼムニューモータ"
エアマイクログラインダー MSG-3BSNL
メーカーナカニシナカニシゼムゼムゼムUHT
通常価格39,86747,00052,73463,49455,88036,415
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
チャック内径(mm)3333・633
無負荷回転数(rpm)400006000045000350005000065000
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
使用空気圧力(MPa)0.4~0.60.4~0.60.50.50.5+0.2-0.10.4~0.6
全長(mm)161168128173152143

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト