17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチのこぎり

通常単価(税別)
8,283
税込単価
9,111
通常出荷日:1日目

【付属品】プルーニングブレード,木工レシプロブレード(10TPI),金工レシプロブレード(18TPI)

  • ストローク数 (min-1)
    0-3000
  • ストローク (mm)
    20
  • トラスココード
    474-3083
  • JANコード
    4536178862226
  • クランプ
    キーレス
  • スイッチタイプ
    無段変速
  • 最大能力
    パイン材:110㎜,軟鉄:φ60㎜パイプ
  • 質量(ヘッド単体のみ) (g)
    630
  • 付属品
    プルーニングブレード,木工レシプロブレード(10TPI),金工レシプロブレード(18TPI)

型番:

ERS183-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ERS183-JPの仕様・寸法情報

ストローク数(min-1)
0-3000
ストローク(mm)
20
トラスココード
474-3083
JANコード
4536178862226
クランプ
キーレス
スイッチタイプ
無段変速
最大能力
パイン材:110㎜,軟鉄:φ60㎜パイプ
質量(ヘッド単体のみ)(g)
630
付属品
プルーニングブレード,木工レシプロブレード(10TPI),金工レシプロブレード(18TPI)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ERS183-JP
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,283
( 9,111 )
1日目

詳細情報

基本情報

【付属品】プルーニングブレード,木工レシプロブレード(10TPI),金工レシプロブレード(18TPI)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチのこぎりの型番ERS183-JPのページです。 型番ERS183-JPに関する仕様情報を記載しております。
マルチのこぎりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチのこぎり
充電レシプロソーBDR12K-JP(10.8V)
B/D 電動式ノコギリ 400W
電気のこぎり EA851SR-3A
AC100V電気のこぎり
AC100Vマルチツールセット(セーバーソーヘッド付)EA813WA-115
メーカーBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERエスコEARTH MANエスコ
通常価格8,28313,7387,69612,9717,69817,595
通常出荷日1日目1日目2日目2日目在庫品1日目1日目
ストローク数(min-1)0-30000~2700100~4500約0~2,200(無段変速)0~3000
ストローク(mm)20201010約1820
トラスココード474-3083206-4981263-6377---
JANコード453617886222645361788113304536178088107---
クランプキーレス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト