ツール用品技術窓口

コンパクトオービタルサンダー

通常単価(税別)
8,5007,091
税込単価
9,3507,800
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応します。・ダイヤル式6段変速や低重心の設計がムラなく...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    7000-15000
  • 電源 (V)
    AC100(50/60Hz)
  • ペーパー寸法(横) (mm)
    230
  • ペーパー寸法(縦) (mm)
    93
  • コード長さ (m)
    3
  • 消費電力 (W)
    240
  • 軌道 (mm)
    2
  • JANコード
    4536178032001
  • トラスココード
    497-6584
  • スイッチタイプ
    ダイヤル変速
  • ペーパー種類
    市販
  • 質量 (kg)
    1.3
  • 集塵機能
  • ペーパー取り付け
    クランプ式,マジックテープ
  • 付属品
    集塵ダストバッグ,#80サンドペーパー×2枚,#120サンドペーパー×2枚,ペーパーパンチ
  • 本体サイズ(長さ×幅×高さ)
    260×90×135㎜

型番:

KA320E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

電源AC100V(50/60Hz)
消費電力240W
回転数7,000-15,000回転/分
軌道2mm
スイッチタイプダイヤル変速
集塵機能
ペーパー種類市販
ペーパーサイズ93×230mm
ペーパー取り付けクランプ式
マジックテープ
本体質量1.3kg
本体サイズ
(長さ×幅×高さ)
260×90×135mm
コード長3m
  • 付属品:集塵ダストバッグ、#80サンドペーパー×2枚、#120サンドペーパー×2枚、ペーパーパンチ
 

【特長】

コンパクトオービタルサンダー  特長1

作業に合わせて調節可能な6段階ダイヤル変速

コンパクトオービタルサンダー  特長2

クリーンな作業を実現する高密度Dulatexダストバッグ

KA320Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数 (min-1)
7000-15000
電源 (V)
AC100(50/60Hz)
ペーパー寸法(横)(mm)
230
ペーパー寸法(縦)(mm)
93
コード長さ (m)
3
消費電力 (W)
240
軌道(mm)
2
JANコード
4536178032001
トラスココード
497-6584
スイッチタイプ
ダイヤル変速
ペーパー種類
市販
質量(kg)
1.3
集塵機能
ペーパー取り付け
クランプ式,マジックテープ
付属品
集塵ダストバッグ,#80サンドペーパー×2枚,#120サンドペーパー×2枚,ペーパーパンチ
本体サイズ(長さ×幅×高さ)
260×90×135㎜
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KA320E
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,5007,091
( 7,800 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応します。
・ダイヤル式6段変速や低重心の設計がムラなく自在な研磨作業を可能にします。
・クリックタイプとワンタッチ着脱式をどちらも選べるスマートフィット採用でペーパー交換も簡単で市販のサンドペーパーも使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトオービタルサンダーの型番KA320Eのページです。 型番KA320Eに関する仕様情報を記載しております。
コンパクトオービタルサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトオービタルサンダー
オービタルサンダ
DC18Vランダムサンダー(充電式)EA809XV-2/EA809XV-102
AC100V/240WオービタルサンダーEA809XV-4
ミニサンダ SV12SH
93×228mm吸じんサンダーEA809X-1
メーカーBLACK AND DECKERマキタエスコエスコHiKOKI(旧日立工機)エスコ
通常価格8,50027,4919,700 -7,27015,89725,223
通常出荷日1日目3日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
無負荷回転数 (min-1)7000-150006000120007000~15000140005500
電源 (V)AC100(50/60Hz)AC100DC18AC100AC100AC100
ペーパー寸法(横)(mm)230280/232125230100228
ペーパー寸法(縦)(mm)93115/1151259311093
よく一緒に購入される商品

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト