17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ジグソー

通常単価(税別)
8,5947,028
税込単価
9,4537,731
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

BLACK and DECKER ジグソー【最大作業量】12mm厚床材約1760mm

  • 商品タイプ
    ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板 (mm)
    10
  • ストローク数 (min-1)
    0-2800
  • ストローク (mm)
    13
  • JANコード
    4536178861441
  • トラスココード
    440-4564
  • 質量(g)
    500
  • スイッチタイプ
    無段変速
  • 最大作業量
    12mm厚床材約1760mm
  • 刃の取り付け
    ワンタッチ
  • 対応ジグソー刃
    T/Uシャンク
  • 付属品
    木工切断用ブレード(6TPI)×2,木工切断用ブレード(10TPI)×2,曲線切断用ブレード×1

型番:

EJS183
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EJS183の仕様・寸法情報

商品タイプ
ジグソー
切断能力:軟鋼板(mm)
10
ストローク数(min-1)
0-2800
ストローク(mm)
13
JANコード
4536178861441
トラスココード
440-4564
質量(g)
500
スイッチタイプ
無段変速
最大作業量
12mm厚床材約1760mm
刃の取り付け
ワンタッチ
対応ジグソー刃
T/Uシャンク
付属品
木工切断用ブレード(6TPI)×2,木工切断用ブレード(10TPI)×2,曲線切断用ブレード×1
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EJS183
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,5947,028
( 7,731 )
1日目

詳細情報

基本情報

BLACK and DECKER ジグソー
【最大作業量】12mm厚床材約1760mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソーの型番EJS183のページです。 型番EJS183に関する仕様情報を記載しております。
ジグソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソー
電子スーパージグソー
充電ジグソー(10.8V)
ジグソー JV0600K
ジグソー(オービタルあり、なし)
充電式ジグソー JV101D
メーカーBLACK AND DECKERボッシュボッシュマキタマキタマキタ
通常価格8,59448,48320,11216,13210,283 -13,082 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目3日目3日目
商品タイプジグソージグソー充電ジグソージグソージグソー充電ジグソー
切断能力:軟鋼板(mm)101031062
ストローク数(min-1)0-2800800~30001500~2800500~3,100500~31000~2900
ストローク(mm)132618231818
JANコード4536178861441-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト