17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクトドライバー

通常単価(税別)
8,258
税込単価
9,084
通常出荷日:1日目

【特長】チャックタイプがワンタッチのインパクトドライバーです。

  • 最大トルク (N・m)
    140
  • 無負荷回転数:インパクト (min-1)
    0-3100
  • 打撃数 (min-1)
    0-4000
  • JANコード
    4536178862202
  • トラスココード
    440-4556
  • チャック能力 (mm)
    6.35
  • スイッチタイプ
    無段変速
  • チャックタイプ
    ワンタッチ
  • 連続作業量目安 (1充電)
    パイン材:φ3.8×38mm 約590本,パイン材:φ4.8×90mm 約132本,M8×16mm 約559本
  • 締め付け能力
    木工ネジ締め:125mm,普通ボルト:M12mm
  • 質量(ヘッド単体のみ) (kg)
    0.6
  • 付属品
    プラス#2両頭ビット

型番:

EIH183
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 付属品:プラス#2両頭ビット

規格表

インパクトドライバー 規格表01

使用方法・使用事例

使用事例

インパクトドライバー 使用例01

ネジ打ちもOK

インパクトドライバー 使用例02

ボルト締め作業も可能

EIH183の仕様・寸法情報

最大トルク(N・m)
140
無負荷回転数:インパクト(min-1)
0-3100
打撃数(min-1)
0-4000
JANコード
4536178862202
トラスココード
440-4556
チャック能力(mm)
6.35
スイッチタイプ
無段変速
チャックタイプ
ワンタッチ
連続作業量目安(1充電)
パイン材:φ3.8×38mm 約590本,パイン材:φ4.8×90mm 約132本,M8×16mm 約559本
締め付け能力
木工ネジ締め:125mm,普通ボルト:M12mm
質量(ヘッド単体のみ)(kg)
0.6
付属品
プラス#2両頭ビット
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EIH183
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,258
( 9,084 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
チャックタイプがワンタッチのインパクトドライバーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトドライバーの型番EIH183のページです。 型番EIH183に関する仕様情報を記載しております。
インパクトドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトドライバー
充電インパクトドライバー(7.2V)
充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器
充電マルチツールマルチエボ(18V) ガーデンヘッド
充電マルチツールマルチエボ(18V) ヘッドアタッチメント
充電マルチツールマルチエボ(18V) トリマー
メーカーBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERBLACK AND DECKER
通常価格8,2588,96824,5909,1536,6738,679
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目2日目
最大トルク(N・m)140-----
無負荷回転数:インパクト(min-1)0-3100-----
打撃数(min-1)0-4000-----
JANコード453617886220245361780371054536178001199453617861854045361788622194536178861779
トラスココード440-4556474-3105440-4602770-4534751-6479751-6487

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト