ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

#80サンドペーパー5枚セット【5個入り】

通常単価(税別)
967
税込単価
1,064
通常出荷日:1日目

コンパクトマウスサンダー(KA1000専用)等、機械の専用サンドペーパー。制作物の仕上げ用や、細部の作...

詳細を確認

型番:

74-583GA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

74-583GAの仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨紙
粒度(#)
80
用途
金属研磨
JANコード
4536178746830
トラスココード
359-7032
セット内容
#80サンドペーパー5枚セット
対応機種
KA1000,ESH183
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
74-583GA
RoHS?最小発注数量
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
967
( 1,064 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンパクトマウスサンダー(KA1000専用)等、機械の専用サンドペーパー。
制作物の仕上げ用や、細部の作業用として、サンダー取り替え用の粗目(80番)仕様になっています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 対応機種:KA1000、ESH183

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#80サンドペーパー5枚セットの型番74-583GAのページです。 型番74-583GAに関する仕様情報を記載しております。
#80サンドペーパー5枚セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#80サンドペーパー5枚セット
B/D 充電マルチツール ベーシック (18V)スターターキット
スクリューフィーダー No.VSF-5
コードレスラチェットレンチ 9.5mm角 10.8V
3.4~12.5mm/7本組 SDSプラスドリルビットセット
3本組 ステップドリルセット
メーカーBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERベッセルトラスコ中山エスコエスコ
通常価格96725,14662,43217,8598,200 -18,451 -
通常出荷日1日目1日目2日目4日目2日目2日目
商品タイプ研磨紙-----
粒度(#)80-----
用途金属研磨-----
JANコード4536178746830-----
トラスココード359-7032-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト