17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイキン クリスプ 仮設建物用 SUKDP5AU

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイキン クリスプ 仮設建物用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SUKDP5AU

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・熱気がこもる作業所内で頼もしい冷房力
・周囲温度が50℃ まで冷房運転可能な床置・ダクト形
・省エネタイプです
【用途】
・全体空調が困難な空間への局所冷房

ご注意

  • 単相100Vには電源コード標準付属しておりますが、単相200V・三相200V仕様は電源コードが付属しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スポットエアコン
冷房能力(kW)(50/60Hz)
10.0/11.2
詳細タイプ
仮設建物用
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1510×820×1025
JANコード
4906938342945
運転範囲(℃)
20~43
圧縮機(Kw)
3.6
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト