17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スッポンフック ステン 200個

通常単価(税別)
18,840
税込単価
20,724
通常出荷日:3日目

【特長】・特殊接着剤を炎であぶって簡単に取り付けられます。・1ケース(3個×200セット)

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 耐荷重 (kg)
    5
  • JANコード
    4953759102357
  • 材質
    ステンレス
  • 内容量
    1ケース(3個×200セット)

型番:

S12M200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S12M200の仕様・寸法情報

商品タイプ
粘着テープ
耐荷重(kg)
5
JANコード
4953759102357
材質
ステンレス
内容量
1ケース(3個×200セット)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
S12M200S12M200

内容量

最小発注数量
1ケース(3個×200セット)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,840
( 20,724 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊接着剤を炎であぶって簡単に取り付けられます。
・1ケース(3個×200セット)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スッポンフック ステン 200個の型番S12M200のページです。 型番S12M200に関する仕様情報を記載しております。
スッポンフック ステン 200個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スッポンフック ステン 200個
スッポンフック ダエン 200個
スッポンフック サン 200個
スッポンフック 角(200個入)
スッポンフック 丸(200個入)
フック(マグネット付)
メーカー大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業エスコ
通常価格18,84016,95620,28318,8409,84810,712
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
商品タイプ粘着テープ粘着テープ粘着テープ粘着テープ粘着テープマグネット
耐荷重(kg)55555-
JANコード49537591023574953759102364----
材質ステンレスステンレススチロール樹脂、ステンレススチロール樹脂、ステンレススチロール樹脂-
内容量1ケース(3個×200セット)1ケース(3個×200セット)1ケース(3個×200セット)1ケース(3個×200セット)1ケース(4個×200セット)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト