17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スッポンフック 角(200個入)

通常単価(税別)
22,20918,839
税込単価
24,43020,723
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

ホットメルトボンドで壁面に取り付けるフック。【特長】・外壁に取り付けする事が出来る。・スッポンの様に一...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • サイズ (mm)
    パッケージ:150×85
  • 耐荷重 (kg)
    5
  • 材質
    スチロール樹脂、ステンレス
  • 内容量
    1ケース(3個×200セット)

型番:

S11W200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スッポンフック 角(200個入)の特長

炎であぶるだけで簡単接着

炎であぶるだけで簡単接着

製品のパッケージ画像(カラー:ホワイト)

製品のパッケージ画像(カラー:ホワイト)

接着方法

接着方法の手順

接着方法の手順

  • 1.フックを斜めにして炎などで全体をムラなく約30秒間、接着剤が透明なアメ状になるまで溶かす。
  • 2.すぐに取り付け場所へ溶けた接着剤が全体的にはみ出す位に強く押し付ける。
  • 3.接着剤がはみ出ることによりフックを抱き込み、より効果的に威力が発揮される。

製品仕様

  • カラー:ホワイト/パステルブルー/パステルグリーン/パステルピンク/パステルイエロー
  • 材質:スチロール樹脂/ステンレス
  • 耐荷重:5kg
  • パッケージサイズ:150×85mm

接着のしくみ
すっぽんフックは熱で接着剤を溶かして強力に接着するタイプ。
※火の取り扱いには十分ご注意ください。
主な設置場所
モルタル、ブロック、コンクリート、スチール、木部など幅広くご利用可能。

S11W200の仕様・寸法情報

商品タイプ
粘着テープ
サイズ(mm)
パッケージ:150×85
ホワイト
耐荷重(kg)
5
JANコード
4953759102258
材質
スチロール樹脂、ステンレス
内容量
1ケース(3個×200セット)
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
S11W200S11W200

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
4953759102258
1ケース(3個×200セット)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,20918,839
( 20,723 )
3日目

詳細情報

基本情報

ホットメルトボンドで壁面に取り付けるフック。
【特長】
・外壁に取り付けする事が出来る。
・スッポンの様に一度ついたら離れない。
【用途】
・ガレージや倉庫などの作業場に最適。
・ほとんどの壁面で使用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スッポンフック 角(200個入)の型番S11W200のページです。 型番S11W200に関する仕様情報を記載しております。
スッポンフック 角(200個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スッポンフック 角(200個入)
スッポンフック 丸(200個入)
スッポンフック ステン 200個
スッポンフック サン 200個
スッポンフック ダエン 200個
フック(マグネット付)
メーカー大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業エスコ
通常価格22,20911,19622,20924,42919,98810,712
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
商品タイプ粘着テープ粘着テープ粘着テープ粘着テープ粘着テープマグネット
サイズ(mm)パッケージ:150×85-----
耐荷重(kg)55555-
材質スチロール樹脂、ステンレススチロール樹脂ステンレススチロール樹脂、ステンレスステンレス-
内容量1ケース(3個×200セット)1ケース(4個×200セット)1ケース(3個×200セット)1ケース(3個×200セット)1ケース(3個×200セット)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト