ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

“スリット研磨輪”ハンドタイプ

通常単価(税別)
6,3005,310
税込単価
6,9305,841
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応し、成形品加工のワークのバリを簡単に除去することができ...

詳細を確認

型番:

FSFWH15005180
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FSFWH15005180の仕様・寸法情報

用途
研磨
幅(mm)
150
軸径(mm)
10
粒度(#)
180
最高使用回転数(min-1(r.p.m))
3000
トラスココード
364-0442
JANコード
4951989362732
質量(g)
64.000
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FSFWH15005180
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3005,310
( 5,841 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応し、成形品加工のワークのバリを簡単に除去することができます。
【用途】
・バンチプレス、レーザー加工後のバリ取り
・板金、木工ワークの傷けし
・サビ落とし、小さなキズ取り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“スリット研磨輪”ハンドタイプの型番FSFWH15005180のページです。 型番FSFWH15005180に関する仕様情報を記載しております。
“スリット研磨輪”ハンドタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“スリット研磨輪”ハンドタイプ
スコーライトフラップS
“BSネジタルフラップU型ホイル”(六角軸)
“BSネジタルデライトホイル”(六角軸)
スコーライトフラップM
スコーライトホイルS
メーカーイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチ
通常価格6,3002,578 -1,320930 -10,057 -3,698 -
通常出荷日3日目5日目1日目在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜
用途研磨研磨研磨研磨研磨研磨
幅(mm)1502540252525
軸径(mm)1012.76.36.312.76
粒度(#)180-----
最高使用回転数(min-1(r.p.m))30006000--80003000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング