17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

スカットディスク(N) A【25個入り】

通常単価(税別)
6,1977,175特別価格
税込単価
6,8177,893特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・日頃よりご愛顧いただいておりますスカットディスクをリニューアルいたしました。・バックアップ補...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

トラスココード

最小発注数量
60
776-6939
25パック

25個入り

80
776-6947
25パック

25個入り

100
776-6912
25パック

25個入り

120
776-6921
25パック

25個入り

150
-
25パック

25個入り

180
-
1パック

25個入り

240
-
25パック

25個入り

320
-
25パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,1755,237
( 5,761 )
2日目
7,1755,237
( 5,761 )
2日目
7,1755,237
( 5,761 )
2日目
7,1755,237
( 5,761 )
2日目
7,1755,237
( 5,761 )
2日目
6,1975,237
( 5,761 )
2日目
7,1755,237
( 5,761 )
2日目
7,1755,237
( 5,761 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日頃よりご愛顧いただいておりますスカットディスクをリニューアルいたしました。
・バックアップ補強により、バランスの取れた研磨作業と長寿命化を実現しました。
・ワイドな品揃えと、硬さの選べるゴム製のホルダーにより様々な作業にお使い頂けます。
【用途】
・鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨
・木の研削研磨。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 適合ツール:アングルグラインダー、電気ドリル、ディスクグラインダー
  • 直径:75mm
  • 砥材:A
  • 最高使用回転数:15,000r.p.m.
  • 粒度:60、80、100、120、150、180、240、320

※ディスクグラインダーでご使用になる場合は、アダプター-SKDが必要です。

使用方法・使用事例

使用事例

スカットディスク(N) A 使用事例01

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スカットディスク(N) Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スカットディスク(N) A
スカットディスク(N)φ25 A
スカットディスク(N)φ50 A
スカットディスク(N)φ38 A
スカットディスク(N) C
スカットディスク(N) Z
メーカーイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチ
通常価格6,197-5,300 -7,500 -6,666 -9,494 -263
通常出荷日2日目2日目2日目2日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材ステンレス鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼 / 鋳鉄石材 / ガラスステンレス鋼 / 鋳鉄
外径(mm)752550385075
砥粒AAAACZ
最高使用回転数(rpm)150002400020000200002000015000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング