17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スカットディスク(N)φ38 Z【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,400
税込単価
9,240

【特長】・日頃よりご愛顧いただいておりますスカットディスクをリニューアルいたし...

詳細情報を確認する
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    粒度(#)

    トラスココード

    最小発注数量
    40
    776-6742
    50パック

    50個入り

    60
    776-6751
    50パック

    50個入り

    80
    776-6769
    50パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,400
    ( 9,240 )
    2日目
    8,400
    ( 9,240 )
    2日目
    8,400
    ( 9,240 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・日頃よりご愛顧いただいておりますスカットディスクをリニューアルいたしました。
    ・バックアップ補強により、バランスの取れた研磨作業と長寿命化を実現しました。
    ・ワイドな品揃えと、硬さの選べるゴム製のホルダーにより様々な作業にお使い頂けます。
    【用途】
    ・鉄・ステンレスの重研削、バリ取り、面取り

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スカットディスク(N)φ38 Zのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スカットディスク(N)φ38 Z
    スカットディスク(N)φ38 A
    スカットディスク(N)φ25 Z
    スカットディスク(N)φ50 Z
    スカットディスク(N) Z
    スカットディスク(N)φ25 A
    メーカーイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチ
    通常価格8,4006,666 -6,95010,4002635,300 -
    通常出荷日2日目2日目〜2日目2日目1日目〜2日目
    商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
    被削材ステンレス鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼 / 鋳鉄
    外径(mm)383825507525
    砥粒ZAZZZA
    最高使用回転数(rpm)200002000024000200001500024000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト