17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 砥粒

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

テクノディスクEX CE/A/Z【5個入り】

通常単価(税別)
3,3883,770
税込単価
3,7274,147
通常出荷日:2日目

ベストセラー商品の進化系、ここに登場!!空冷効果が高く、ディスク外周面も使える優れもの。【特長】・ディ...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

砥粒

最小発注数量
60
A
5パック

5個入り

80
A
5パック

5個入り

100
A
5パック

5個入り

120
A
5パック

5個入り

40
CE
5パック

5個入り

60
CE
5パック

5個入り

80
CE
5パック

5個入り

40
Z
5パック

5個入り

60
Z
5パック

5個入り

80
Z
5パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,388
( 3,727 )
2日目
3,388
( 3,727 )
2日目
3,388
( 3,727 )
2日目
3,388
( 3,727 )
2日目
3,770
( 4,147 )
2日目
3,770
( 4,147 )
2日目
3,770
( 4,147 )
2日目
3,440
( 3,784 )
2日目
3,440
( 3,784 )
2日目
3,440
( 3,784 )
2日目

詳細情報

基本情報

ベストセラー商品の進化系、ここに登場!!空冷効果が高く、ディスク外周面も使える優れもの。
【特長】
・ディスク下面・外周面を使える独創的な形状。
・ワークに対してあたりが柔軟で、ワークを傷つけず綺麗な仕上がり。
・薄手・厚手、双方の金属にフットし、使い勝手がよい。
【用途】
・鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削、研磨、下地研磨
・溶接ビード取り
・スパッタ取り
・バリ取り
・面取り
・サビ落とし
・塗料はがし

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

適合ツール:ディスクグラインダー

 
テクノディスクEX CE/A/Z 製品仕様01
 

【仕様】

型番直径×穴径
(mm)
砥材最高使用回転数粒度分布
406080100120
TDEX10015-CE100×15CE13,600r.p.m.--
TDEX10015-A100×15A13,600r.p.m.-
TDEX10015-Z100×15Z13,600r.p.m.--

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクノディスクEX CE/A/Zのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクノディスクEX CE/A/Z
テクノディスクA/Z(Eタイプ)
スカットディスク(N) Z
ディスクペーパー“テクノディスクLL-C”
スカットディスク(N) A
スカットディスク(N)φ25 Z
メーカーイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチ
通常価格3,388-3,7222631,373 -5,2385,079
通常出荷日2日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜2日目2日目
商品タイプ研磨布ディスク研磨布ディスクディスクペーパー研磨布ディスクディスクペーパーディスクペーパー
被削材ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 樹脂ステンレス鋼 / 鋳鉄石材 / ガラス / コンクリート / 陶磁器ステンレス鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼 / 鋳鉄
外径(mm)100100751007525
最高使用回転数(rpm)136001360015000136001500024000

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング