17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ

通常単価(税別)
26,604
税込単価
29,264
通常出荷日:8日目

φ60mm(直径60mm)以下の回転する平面及び曲面の温度を測定可能なセンサ。【特長】・平面、φ20~...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50~250
  • 詳細タイプ
    タイプE
  • ヘッドサイズ(直径) (mm)
    18×20
  • コードの種類
    標準コード
  • コードの長さ (m)
    1
  • プラグ形状
    標準プラグ
  • 許容差 (℃)
    0℃以上200℃以下:±2.5℃/200℃超250℃以下:±3.0℃

型番:

SH-46E-TC1-ASP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズの特長

外形図と各部の名称/ふっ素樹脂ガード付き/グリップφ12×80mm(直径12×80mm)

外形図と各部の名称/ふっ素樹脂ガード付き/グリップφ12×80mm(直径12×80mm)

製品仕様

使用温度範囲*1-50~250℃
許容差*20℃以上200℃以下:±2.5℃
200℃超250℃以下:±3.0℃
応答速度*35秒
耐久性*41,500時間以上
外観形状グリップタイプ耐久形
グリップの有無あり(材質:黒色フェノールレジン)
ガード材質ふっ素樹脂
ガード形状φ60mm用
熱電対の種類タイプE
コードの種類標準コード:TC(外径4mm、シリコンゴム被覆、耐熱240℃)
コードの長さ標準:1m
プラグ形状ASP
一般(メーカー)校正の温度範囲0~250℃
JCSS校正の温度範囲本製品はJCSS校正を行っておりません。
  • *1使用温度範囲は、センサの測温部やガードなどが接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されませんのでご注意下さい。
  • *2許容差は、静止している滑らかな金属表面における0℃以上の使用温度範囲において規定している。
  • *3応答速度は、静止している滑らかな金属表面に接触させたときに99%応答する時間を示す。
  • *4耐久性は、毎分200mで移動する200℃の滑らかな金属表面に機械的に接触させたときに、許容差内で温度測定できた時間を示す。

SH-46E-TC1-ASPの仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-50~250
詳細タイプ
タイプE
ヘッドサイズ(直径)(mm)
18×20
コードの種類
標準コード
コードの長さ(m)
1
プラグ形状
標準プラグ
許容差(℃)
0℃以上200℃以下:±2.5℃/200℃超250℃以下:±3.0℃

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH-46E-TC1-ASP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,604
( 29,264 )
8日目

詳細情報

基本情報

φ60mm(直径60mm)以下の回転する平面及び曲面の温度を測定可能なセンサ。
【特長】
・平面、φ20~φ60mm(直径20~60mm)の曲面を計測可能。
・1,000時間以上の耐久性。
・グリップ無し製作可能なので、取り付けて温度データを取る事が可能。
【用途】
・プリンタなど定着ローラの表面温度計測に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズの型番SH-46E-TC1-ASPのページです。 型番SH-46E-TC1-ASPに関する仕様情報を記載しております。
小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐久性はどの様な基準で記載していますか?
A
耐久性は、毎分200mで移動する200℃の滑らかな金属表面に機械的に接触させたときに、許容差内で温度測定できた時間を示します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ
微小表面用温度センサ CSシリーズ
高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 低温用 BUMシリーズ
静止表面用温度センサ A形シリーズ ストレート
小型記録温湿度計
表面センサ付高性能デジタル温度計セット
メーカー安立計器安立計器安立計器安立計器ケニスA-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格26,60420,500 -29,302 -16,734 -49,55133,924
通常出荷日8日目在庫品1日目〜10日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目
商品タイプ温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)熱感知センサーその他アクセサリ温湿度記録計温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)-50~250-50~400-100~200--15~40(最小目盛2)-50℃~+400
詳細タイプタイプE-----
ヘッドサイズ(直径)(mm)18×204.2----
コードの種類標準コードシリコンシリコン被覆コード---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング