ツール用品技術窓口
【特長】・BSシリーズは液体・半固形物等の計測に適した内部用温度センサです。・保護の外形・長さ・コーテ...
詳細を確認
型番組み立て構図
| 項目 | 形名記号 | 仕様概要 |
|---|---|---|
| 1 保護管の外径と外観形状 | 9 | φ0.9 スリーブタイプ |
| 1 | φ1.5 スリーブタイプ | |
| 2 | φ2.1 グリップタイプ | |
| 3 | φ3.0 グリップタイプ | |
| 2 保護管コーティングの有無 | 1 | コーティングなし |
| 3 熱電対の種類 | E | タイプE |
| K | タイプK | |
| 4 保護管の長さ | 003 | 30mm(BS-9※) |
| 010 | 100mm(BS-9※, BS-1※, BS-2※) | |
| 030 | 300mm(BS-3※) | |
| 5 コードの種類 | TC | グリップタイプ標準コード(BS-2※, BS-3※) |
| TS | スリーブタイプ標準コード(BS-9※, BS-1※) | |
| 5 コードの長さ | 1 | 1m |
| 6 プラグ形状 | ASP | 標準プラグ(熱電対同種金属) |
| 形名 *1 | BS-21 | BS-31 | |
|---|---|---|---|
| 熱電対種 | タイプEまたはK | ||
| 使用温度範囲 *2 | -200~500℃ | -200~500℃ | |
| 許容差 *3 | 0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
| 100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 300℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 400℃ | ±3.0℃ | ±3.0℃ | |
| 500℃ | ±3.8℃ | ±3.8℃ | |
| 許容差の算出方法 t:温度(℃) | 使用温度範囲において 1)-40℃以上500℃以下は±2.5℃または±(0.0075×|t|)℃の大きい方の値 2)-167℃超-40℃未満は±3.5℃ 3)-200℃以上-167℃以下は±7.0℃ | ||
| 応答速度 *4 | 2.5秒 | 3秒 | |
| 耐久性 *5 | B(1年以上) | ||
| パイプ外径 | φ2.1mm | φ3.0mm | |
| パイプ材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| グリップ材質 | ポリアセタール | ||
| 一般(メーカー)校正の温度範囲 *6 | -196~500℃ | -196~500℃ | |
| JCSS校正の温度範囲 *7 | - | 0℃, 50~420℃ | |
| 修理 | 修理不能品 | ||
| 形名 *1 | BS-91 | BS-11 | |
|---|---|---|---|
| 熱電対種 | タイプEまたはK | ||
| 使用温度範囲 *2 | -200~300℃ | -200~300℃ | |
| 許容差 *3 | 0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
| 100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 300℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 許容差の算出方法 t:温度(℃) | 使用温度範囲において 1)-40℃以上500℃以下は±2.5℃または±(0.0075×|t|)℃の大きい方の値 2)-167℃以上-40℃未満は±3.5℃ 3)-200℃以上-167℃未満は±7.0℃ | ||
| 応答速度 *4 | 0.5秒 | 1.5秒 | |
| 耐久性 *5 | C(半年以上) | ||
| パイプ外径 | φ0.9mm | φ1.5mm | |
| パイプ材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| スリーブ材質 | ステンレス(SUS316) | ||
| 一般(メーカー)校正の温度範囲 *6 | -196~300℃ | -196~300℃ | |
| JCSS校正の温度範囲 *7 | - | ||
| 修理 | 修理不能品 | ||

BS-11E-010-TS1-ASP

BS-21E-010-TC1-ASP、BS-21K-010-TC1-ASP

BS-31E-030-TC1-ASP、BS-31K-030-TC1-ASP

BS-91K-010-TS1-ASP

ASP 標準プラグ(熱電対同種金属)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,056円 ( 12,162円 ) | 8日目 |
11,500円 ( 12,650円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,500円 ( 12,650円 ) | 3日目 |
11,500円 ( 12,650円 ) | 3日目 |
11,500円11,155円 ( 12,271円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,056円 ( 12,162円 ) | 8日目 |
12,370円 ( 13,607円 ) | 8日目 |
【特長】
・BSシリーズは液体・半固形物等の計測に適した内部用温度センサです。
・保護の外形・長さ・コーティングの有無など用途に合わせて項目を組み合わせることができます。
・-200℃から500℃のワイドな温度範囲で使用可能(BS-2*、BS-3*、BS-5*)。
【用途】
・ノズル口の樹脂温度計測に。
・食品内部温度計測に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

マザーツール
ACアダプタ MTVSM-932
5通常価格(税別):3,834円

日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
5通常価格(税別):5,160円~

オメガエンジニアリング
ミニチュアコネクタ SMPW
4通常価格(税別):1,119円~

T&D
USB Mini-B通信ケーブル US-15C
3通常価格(税別):1,500円

マザーツール
SDカードデータロガデジタル温湿度計
0通常価格(税別):20,239円

マザーツール
PC接続・データ編集用通信ケーブル
0通常価格(税別):3,195円~

エスコ
時計機能付き温湿度計 EA728EB-20A
0通常価格(税別):4,000円