17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

突刺し形温度センサ BTシリーズ

通常単価(税別)
10,50014,500
税込単価
11,55015,950
通常出荷日:3日目~9日目

先端部が針形状なので、測定物に突き刺して温度計測が可能な温度センサ。【特長】・針部先端内部に熱接点が溶...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(外部センサータイプ)
  • グリップの有無
    グリップあり
  • コードの種類
    シリコン
  • コードの長さ (m)
    1
  • プラグ形状
    標準プラグ
  • パイプ材質
    ステンレス
  • 先端形状
    円錐カット
  • 修理可否
    修理不能
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

突刺し形温度センサ BTシリーズの仕様

BT-22E-TC1-ASP、BT-22K-TC1-ASP

各部名称

各部名称

ASP 標準プラグ(熱電対同種金属)

ASP 標準プラグ(熱電対同種金属)

使用温度範囲*1-200~300℃
許容差*2-40℃以上300℃以下:±2.5℃
-167℃以上-40℃未満:±3.5℃
-200℃以上-167℃未満:±7.0℃
応答速度*31.5秒
耐久性*4半年以上
針部の外径φ1.5mm
針部の長さ30mm
グリップ形状グリップ(材質:黒色フェノールレジン)
先端形状円錐カット
熱電対の種類タイプE または タイプK
コードの種類標準コード:TC(外径4mm, シリコンゴム被覆, 耐熱240℃)
コードの長さ*5標準:1m
プラグ形状ASP
針交換可否不可
一般(メーカー)校正の温度範囲*60~100℃
JCSS校正の温度範囲*7本製品はJCSS校正をおこなっておりません
修理修理不能品
*1 使用温度範囲は、センサの測温部やガードなどが接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されないので注意。
*2 許容差は、十分な熱容量のある内部温度における-196℃以上の使用温度範囲において規定している。
*3 応答速度は、沸騰水又は沸騰蒸気を測定した時に99%応答する時間を示す。
*4 耐久性は、正しく使用した場合にはほとんど消耗しないが、構造上繊細にできているため、むしろ破損による事故が心配される。比較的丈夫にできていて劣化の少ない場合を1年以上、細いものを半年以上としている。
*5 形名の*には形名選択できる数字・アルファベットが入る。
*6 一般(メーカー)校正は有償。0度未満または100℃超の校正は、挿入長が100mm以上必要となる。
*7 本製品はJCSS校正を行っていない。

BT-92E-TC1-ASP、BT-92K-TC1-ASP

各部名称

各部名称

ASP 標準プラグ(熱電対同種金属)

ASP 標準プラグ(熱電対同種金属)

使用温度範囲*1-200~500℃
許容差*20℃にて±2.5℃
100℃にて±2.5℃
200℃にて±2.5℃
300℃にて±2.5℃
400℃にて±3.0℃
500℃にて±3.8℃
【許容差の算出方法】(t:温度(℃))
-40℃以上500℃以下:±2.5℃または±(0.0075×| t |)℃の大きい方の値
-167℃以上-40℃未満:±3.5℃
-200℃以上-167℃未満:±7.0℃
応答速度*33秒
耐久性*41年以上
針部の外径φ5.0mm
針部の長さ100mm
グリップ形状グリップ(材質:ナイロン樹脂)
先端形状円錐カット
熱電対の種類タイプE または タイプK
コードの種類標準コード:TC(外径4mm, シリコンゴム被覆, 耐熱240℃)
コードの長さ*5標準:1m
プラグ形状ASP
針交換可否不可
一般(メーカー)校正の温度範囲*6-196~500℃
JCSS校正の温度範囲*70℃, 50~420℃
修理修理不能品
*1 使用温度範囲は、センサの測温部やガードなどが接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されないので注意。
*2 許容差は、十分な熱容量のある内部温度における-196℃以上の使用温度範囲において規定している。
*3 応答速度は、沸騰水又は沸騰蒸気を測定した時に99%応答する時間を示す。
*4 耐久性は、正しく使用した場合にはほとんど消耗しないが、構造上繊細にできているため、むしろ破損による事故が心配される。比較的丈夫にできていて劣化の少ない場合を1年以上、細いものを半年以上としている。
*5 形名の*には形名選択できる数字・アルファベットが入る。
*6 一般(メーカー)校正は有償。0度未満または100℃超の校正は、挿入長が100mm以上必要となる。
*7 本製品はJCSS校正を行っていない。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 測定温度範囲(℃)

  • 詳細タイプ

  • ヘッドサイズ(直径)(mm)

  • パイプの長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

測定温度範囲

(℃)

詳細タイプ

ヘッドサイズ(直径)

(mm)

パイプの長さ

(mm)

許容差

(℃)

応答速度

(s)

保護管外径

保護管の長さ

(mm)

最小発注数量
-200~300
タイプE
1.5
30
±2.5
1.5
φ1.5mm
30
1個
-200~300
タイプK
1.5
30
±2.5
1.5
φ1.5mm
30
1個
-200~500
タイプE
5.0(先端3.0)
100
0~300℃:±2.5℃/400℃:±3.0℃/500℃:±3.8℃
3
φ5.0mm(先端φ3.0mm)
100
1個
-200~500
タイプK
5.0(先端3.0)
100
0~300℃:±2.5℃/400℃:±3.0℃/500℃:±3.8℃
3
φ5.0mm(先端φ3.0mm)
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,500
( 11,550 )
9日目
10,500
( 11,550 )
8日目
14,500
( 15,950 )
3日目
14,500
( 15,950 )
9日目

詳細情報

基本情報

先端部が針形状なので、測定物に突き刺して温度計測が可能な温度センサ。
【特長】
・針部先端内部に熱接点が溶接されている。
・針部の太さ、針交換形等、用途に合わせて項目を組み合わせることができます。
【用途】
・タイヤなどゴムの内部の温度計測に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突刺し形温度センサ BTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q針が折れてしまったら修理は可能ですか?
A
修理をお受けできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
突刺し形温度センサ BTシリーズ
微小表面用温度センサ CSシリーズ
テープ形多目的温度センサ STシリーズ
小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ
高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ
メーカー安立計器安立計器安立計器安立計器安立計器安立計器
通常価格10,500-20,500 -8,863 -26,60411,056 -55,581 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜8日目〜8日目在庫品1日目〜8日目〜
商品タイプ温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)
グリップの有無グリップありグリップありグリップなし---
コードの種類シリコンシリコンシリコン標準コードシリコン-
コードの長さ(m)11-111
プラグ形状標準プラグ標準プラグ標準プラグ標準プラグ標準プラグ標準プラグ

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト