17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

微小表面用温度センサ CSシリーズ

通常単価(税別)
20,50022,500
税込単価
22,55024,750
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

先端部が小さく、微小な測定物表面温度計測に最適なセンサ。【特長】・先端最小Φ3mm(直径3mm)なので...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50~400
  • ヘッドサイズ(直径) (mm)
    4.2
  • パイプの長さ (mm)
    100
  • グリップの有無
    グリップあり
  • コードの種類
    シリコン
  • コードの長さ (m)
    1
  • プラグ形状
    標準プラグ
  • 許容差 (℃)
    0℃以上100℃以下:±2.5℃/100℃超200℃以下:±3.1℃/200℃超300℃以下:±5.0℃/300℃超400℃以下:±6.3℃
  • 応答速度 (s)
    2
  • パイプ材質
    ステンレス
  • 修理可否
    修理可
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

微小表面用温度センサ CSシリーズの仕様

製品仕様

寸法図と各部の名称(ステンレスパイプ:φ4.2(直径4.2mm)/ステンレスパイプ:φ6(直径6mm)/グリップ:φ12×80(直径12×80mm))

寸法図と各部の名称
ステンレスパイプ:φ4.2(直径4.2mm)/ステンレスパイプ:φ6(直径6mm)/グリップ:φ12×80(直径12×80mm)

使用温度範囲*1-50~400℃
許容差*20℃以上100℃以下:±2.5℃
100℃超200℃以下:±3.1℃
200℃超300℃以下:±5.0℃
300℃超400℃以下:±6.3℃
応答速度*32秒
耐久性*45万回以上
ヘッド形状先端φ4.2mm
パイプ形状ストレート(パイプ材質:SUS304)
熱電対の種類タイプ Eまたは タイプK
パイプの長さ形名記号:010(100mm)
グリップの有無あり(材質:黒色フェノールレジン)
コードの種類標準コード:TC(外径4mm, シリコンゴム被覆, 耐熱240℃)
コードの長さ標準:1m
プラグ形状ASP
一般(メーカー)校正の温度範囲0~400℃
JCSS校正の温度範囲本製品はJCSS校正を行っておりません。
  • *1. 使用温度範囲は、センサの測温部やガードなどが接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されませんのでご注意下さい。
  • *2. 許容差は、静止している平滑な金属表面における0℃以上の使用温度範囲において規定。
  • *3. 応答速度は、静止している平滑な金属表面に接触させたときに99%応答する時間を示す。
  • *4. 耐久性は、300℃または使用温度範囲上限の低い方の温度の静止している平滑な金属表面に機械的に接触させたときに、許容差内で温度測定できた回数を示す。

製品仕様

寸法図と各部の名称 ステンレスパイプ:φ4.2(直径4.2mm)/ステンレスパイプφ6(直径6mm)/グリップφ12×80(直径12×80mm)

寸法図と各部の名称
ステンレスパイプ:φ4.2(直径4.2mm)/ステンレスパイプφ6(直径6mm)/グリップφ12×80(直径12×80mm)

使用温度範囲*1-50~400℃
許容差*20℃以上100℃以下:±2.5℃
100℃超200℃以下:±3.1℃
200℃超300℃以下:±5.0℃
300℃超400℃以下:±6.3℃
応答速度*32秒
耐久性*45万回以上
ヘッド形状先端φ4.2mm
パイプ形状90°(パイプ材質:SUS304)
熱電対の種類タイプE または タイプK
パイプの長さ形名記号:010(100mm)
グリップの有無あり(材質:黒色フェノールレジン)
コードの種類標準コード:TC(外径4mm, シリコンゴム被覆, 耐熱240℃)
コードの長さ標準:1m
プラグ形状ASP
一般(メーカー)校正の温度範囲0~400℃
JCSS校正の温度範囲本製品はJCSS校正を行っておりません。
  • *1. 使用温度範囲は、センサの測温部やガードなどが接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されませんのでご注意下さい。
  • *2. 許容差は、静止している平滑な金属表面における0℃以上の使用温度範囲において規定。
  • *3. 応答速度は、静止している平滑な金属表面に接触させたときに99%応答する時間を示す。
  • *4. 耐久性は、300℃または使用温度範囲上限の低い方の温度の静止している平滑な金属表面に機械的に接触させたときに、許容差内で温度測定できた回数を示す。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • パイプ形状と接触板の向き

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

パイプ形状と接触板の向き

最小発注数量
タイプE
ストレート
1個
タイプK
ストレート
1個
タイプE
90
1個
タイプK
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,500
( 22,550 )
3日目
20,500
( 22,550 )
3日目
22,500
( 24,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,500
( 24,750 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

先端部が小さく、微小な測定物表面温度計測に最適なセンサ。
【特長】
・先端最小Φ3mm(直径3mm)なので小さい表面の温度計測に最適。
・用途に合わせ項目を組み合わせることができます。
【用途】
・微小電子基板の表面温度計測に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

微小表面用温度センサ CSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q小さい測定物はヘッドの大きい接触式表面温度センサでは測る事が出来ませんか?
A
測定物よりもヘッドが極端に大きい物ですと、測定物の熱を奪ってしまい誤差の要因になります。測定物の大きさにあったセンサをお選び頂くと、より正確に測定できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
微小表面用温度センサ CSシリーズ
小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ
表面センサ付高性能デジタル温度計セット
高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 低温用 BUMシリーズ
温湿度センサ
-50~650℃ 表面温度センサー
メーカー安立計器安立計器A-Gas Japan(旧FUSO)安立計器ケニスエスコ
通常価格20,500-26,60433,92429,302 -16,0009,090 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目在庫品1日目10日目4日目1日目〜
商品タイプ温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)熱感知センサーその他アクセサリ熱感知センサー
測定温度範囲(℃)-50~400-50~250-50℃~+400-100~200-25~70-50~650
ヘッドサイズ(直径)(mm)4.218×20----
パイプの長さ(mm)100-----
グリップの有無グリップあり-----
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング