ツール用品技術窓口
計測したデータをその場でプリント可能な温度計本体。【特長】・プリンタを一体化しつつホールド性に優れたフ...
詳細を確認| 形名 | AP-400E | AP-400K | |
|---|---|---|---|
| 表示 | 7セグメントLCD(液晶) | ||
| 操作スイッチ | メンブレンスイッチ | ||
| 入力コネクタ | ASPコネクタ(熱電対同種金属) | ||
| 入力 | 熱電対タイプE | 熱電対タイプK | |
| 入力点数 | 1 | ||
| 測定範囲 | 1℃分解 | -200~800℃ | -200~1,370℃ |
| 0.1℃分解 | -104.9~504.9℃(測定範囲外は1℃分解に自動切替) | ||
| 測定精度 | 1℃分解 | 0℃以上:±(指示値の0.1%+1)℃ | |
| 0℃未満:±(指示値の0.5%+1)℃ | |||
| 0.1℃分解 | 0℃以上:±(指示値の0.05%+0.2)℃ | ||
| 0℃未満:±0.5℃ | |||
| 基準接点補償精度 | ±0.2℃(25℃±10℃において) | ||
| 温度係数 | 測定範囲の±0.01%/℃(25℃±10℃において) | ||
| 信号源抵抗 | 500Ω以下 | ||
| 動作条件 | 0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと) | ||
| 保存条件 | -20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露なきこと) | ||
| 使用時間 | 下表参照 | ||
| 電源 | 内部:アルカリ単3乾電池(LR6)4本 | ||
| 外部:ACアダプタ(別売) | |||
| サンプリング周期 | 下表参照 | ||
| リニアライズ方式 | デジタルリニアライズ方式(JIS C 1602-2015準拠) | ||
| 印字部 | 文字高2.5mm(1ロール当たり約1,000行印字) | ||
| 印字方式 | 感熱シリアルドット方式 | ||
| メモリ容量 | 100データ | ||
| 内蔵電池 | リチウム電池(時計バックアップ用) | ||
| 電池寿命:約5年(常温保存にて) | |||
| 外形寸法 | 約68(W)×201(H)×42(D)mm(突起部を除く) | ||
| 質量 | 約350g(乾電池含む) | ||
| 付属品 | 取扱説明書、試験成績書、保証書 | ||
| ソフトケース、簡易工具 | |||
| アルカリ単3乾電池(LR6)×4 | |||
| ACAP4(プリンタ用紙1箱) | |||
| 非印字モード | 約500msに1回 | 約110時間 |
|---|---|---|
| 3秒インターバル | 約500msに1回 | 約15時間 |
| 10秒インターバル | 約5秒に1回 | 約60時間 |
| 30秒インターバル | 約5秒に1回 | 約90時間 |
| 1分インターバル | 約10秒に1回 | 約120時間 |
| 5分インターバル | 約1分に1回 | 約8日 |
| 10分インターバル | 約1分に1回 | 約9日 |
| 30分インターバル | 約1分に1回 | 約10日 |
| 60分インターバル | 約1分に1回 | 約10日 |
| 品名 | 形名 |
|---|---|
| プリンタ用紙 | ACAP4(5巻1箱) |
計測したデータをその場でプリント可能な温度計本体。
【特長】
・プリンタを一体化しつつホールド性に優れたフォルムを実現した、軽量・コンパクトな温度計。
・3種類の印字機能と、メモリ機能を搭載。
【用途】
・計測した温度のデータをその場で印刷したい時に。
・書き換え不可能な形で温度データを保存したい時に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

日油技研工業
サーモラベル 5Eシリーズ
4.5通常価格(税別):4,800円~

マザーツール
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
5通常価格(税別):28,528円

日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
5通常価格(税別):5,160円~

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

シンワ測定
放射温度計 レーザーポイント機能付
4.8通常価格(税別):11,299円~

アズワン
極細被覆熱電対 TI-SP-K/TI-SP-T
4.7通常価格(税別):5,808円~

オメガエンジニアリング
ミニチュアコネクタ SMPW
4通常価格(税別):1,119円~

アズワン
水没管理シール(不可逆性) MZ-R
3.5通常価格(税別):1,768円