ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンハンドドライヤー AHD-6

通常単価(税別)
407,896
税込単価
448,686
通常出荷日:7日目

HEPAフィルター内蔵にて手指乾燥ができるクリーン環境用設備。【特長】・DCファンにて190m/sec...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 間口 (mm)
    400
  • 奥行 (mm)
    280
  • 高さ (mm)
    970
  • 電源
    単相100V
  • 詳細電源 (V)
    AC100 1φ 50/60Hz
  • 消費電力 (W)
    約1050
  • 風量 (m3/min)
    約1.2
  • 設備電力 (VA)
    約1350
  • 質量(g)
    30000
  • 吹出風速(m/sec)
    約190
  • 騒音
    約80dBA
  • メインフィルター
    HEPAフィルター
  • プレフィルター
    不織布フィルター
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

AHD-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

手をクリーンに乾燥するクリーンハンドドライヤー

HEPAフィルターでろ過した清浄空気で、手を乾燥させるクリーンルーム機器。

HEPAフィルターでろ過した清浄空気で、手を乾燥させるクリーンルーム機器。

クリーンハンドドライヤー AHD-6の寸法と部品図

クリーンハンドドライヤー AHD-6の寸法と部品図

規格・仕様について

  • 形式:AHD-6
  • 集塵効率:0.3μm粒子(大気塵)にて99.99%以上
  • 集塵要素 メインフィルター:HEPAフィルター、プレフィルター:不織布フィルター
  • 給気風量:約1.2m3/min
  • 吹出風速:約190m/sec
  • 騒音:約80dBA *本体から1m、床から1m、無響室で計測
  • 電源:AC100V 1φ(直径1mm) 50/60Hz
  • 消費電力:約1,050W
  • 設備電力:約1,350VA
  • 重量:約30kg
  • 構造 本体:鋼板製焼付塗装、上部ケース:抗菌ABS樹脂、乾燥槽:SUS304 (ヘアーライン仕上)

AHD-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
間口(mm)
400
奥行(mm)
280
高さ(mm)
970
電源
単相100V
詳細電源(V)
AC100 1φ 50/60Hz
消費電力(W)
約1050
風量(m3/min)
約1.2
設備電力(VA)
約1350
質量(g)
30000
吹出風速(m/sec)
約190
騒音
約80dBA
メインフィルター
HEPAフィルター
プレフィルター
不織布フィルター
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AHD-6

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
407,896
( 448,686 )
7日目

詳細情報

基本情報

HEPAフィルター内蔵にて手指乾燥ができるクリーン環境用設備。
【特長】
・DCファンにて190m/secの高速乾燥・本体下部にドレンパン付
・DCブラシレスモーターの採用で、省電力
・雑菌の繁殖防止に、殺菌灯を内蔵
【用途】
・清浄エアーにて手指乾燥するのに最適
・クリーン環境用設備に便利

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンハンドドライヤー AHD-6の型番AHD-6のページです。 型番AHD-6に関する仕様情報を記載しております。
クリーンハンドドライヤー AHD-6のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q殺菌灯の消灯は?
A
エアージェット時、消灯

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンハンドドライヤー AHD-6
陽圧ブース CL-909
AS ピュアスペース01 PS01-AD
ポータブルクリーンブース
集塵式除電エアーガンブース
クリーンフィルターユニット MAC-2A-51
メーカー日本エアーテックホーザンアズワンアズワンアズワン日本エアーテック
通常価格407,896590,89537,18178,537112,08899,962
通常出荷日7日目6日目1日目1日目1日目7日目
商品タイプ関連商品クリーンブースフィルターユニットクリーンブースクリーンルーム用集塵機フィルターユニット
間口(mm)4002000260350400500
奥行(mm)280850~2530260188330500
高さ(mm)9702200149350350185
電源単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング