17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FAXセンサー
  • VL04S-100FAB
  • VL04S-100FAT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FAXセンサー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VL04S-100FAB

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

FAX受信を光と音でお知らせ!"取り忘れ""置きっぱなし"をなくす「FAXセンサー」。【特長】
・FAXが受信出力するとLEDが点滅しブザーが鳴るので、離れた場所でも確認できます。
・センサーのコード長3.9mだからFAXから離れた場所に「お知らせ灯」の設置も自由自在!
・LEDだから長寿命でメンテナンスフリー。
・超高輝度LEDを効果的に関光させる独自のリフレクションシステム。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
多目的ライト
主な固定方式
マグネット
使用電球
LED
電源
交流(50/60Hz共用)
消費電力(W)
1.7
光色
黄色
点灯パターン
光:点滅
仕様
-
使用環境温度(℃)
-10~50
LED個数
3個
質量(g)
250
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト