17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

頭・首・太ももなどに マルチクールロング 4083004303

頭・首・太ももなどに マルチクールロング

通常単価(税別)
1,019
税込単価
1,121
通常出荷日:9日目

・凍結ジェルと非凍結ジェルで冷感たっぷり。【用途】頭・首・太ももなどのほてり、むくみ、疲れに。

  • 商品タイプ
    首周り用品
  • サイズ
    65cm
  • JANコード
    4571200290134
  • 材質
    綿、ポリエステル、ナイロン
  • 質量 (g)
    255
  • 内容量
    1個

型番:

4083004303
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4083004303の仕様・寸法情報

商品タイプ
首周り用品
サイズ
65cm
JANコード
4571200290134
材質
綿、ポリエステル、ナイロン
質量(g)
255
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
4083004303

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,019
( 1,121 )
9日目

詳細情報

基本情報

・凍結ジェルと非凍結ジェルで冷感たっぷり。【用途】頭・首・太ももなどのほてり、むくみ、疲れに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

頭・首・太ももなどに マルチクールロングの型番4083004303のページです。 型番4083004303に関する仕様情報を記載しております。
頭・首・太ももなどに マルチクールロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
頭・首・太ももなどに マルチクールロング
ヘッドアップ バンダナ型キャップ
クールシート クールリフレ パック
遮光・遮熱シート 45STDシリーズ
スコッチティント ウインドウフィルム 遮熱・スモーク/ミラー/カラーシリーズ
熱さまシート8時間大人用(6枚入)
メーカーミドリ安全ミドリ安全サラヤアズワンスリーエムジャパン小林製薬
通常価格1,0191,7621911,650126,696 -563
通常出荷日9日目4日目1日目1日目6日目〜3日目
商品タイプ首周り用品頭周り用品その他フィルムフィルム頭周り用品
サイズ65cmフリー----
JANコード4571200290134-----
材質綿、ポリエステル、ナイロンポリエステル----
質量(g)255-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト