17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

首回リ熱中対策 クールメットラビン BR-519 4083004211

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

首回リ熱中対策 クールメットラビン BR-519

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4083004211

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ヘルメットの上から簡単に装着ができ、首元を強い日差しから守る暑さ対策用品。
【特長】
・吸湿速乾性のある生地により、汗のべと付きを軽減できる。
・垂れ部分に保冷剤が入っており、首元を効果的に冷やす。
・バンド部分に滑り止め加工が施されておりヘルメットからのズレを防止できる。
【用途】
・熱中対策として、ヘルメットを着用しての作業時に利用可能。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
首周り用品
サイズ
フリー(長さ215×幅310mm)
材質
本体:ポリエステル100%、ジェル保冷剤:高分子樹脂・水・ポリエチレン
質量(g)
29
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト