17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日動 LEDヘッドライト SHL-5W SHL-5W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

日動 LEDヘッドライト SHL-5W

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SHL-5W

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

強→中→弱 切替式。

指定中の仕様・寸法情報

全光束(lm)
320
特殊用途
その他
電池種類
単3
商品タイプ
ヘッドライト
サイズ(mm)
W79×D53×H49(ベルト除く)
連続点灯時間(h)
40以上
1m照度(Lx)
7170
JANコード
4937305047736
質量(g)
162(電池込257)
出力(W)
5
照射角
スポット型
電源
単3アルカリ電池×4本付

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト