17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハネクランプ Tスロットボルト付セット【2個入り】

通常単価(税別)
17,60649,126
税込単価
19,36754,039
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・無段階で締め付けできる自在型です。・激しい振動にもビクともしません。【用途】・ワークや金型を...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • スタットボルト(mm)

  • Tスロットナット

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 適用高さ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

スタットボルト

(mm)

Tスロットナット

長さ

(mm)

(mm)

適用高さ(mm)

トラスココード

質量

(g/組)

RoHS?最小発注数量
M12×100
1412
93
38
0~60
103-0337
1010
10
1パック

2個入り

M14×125
1614
112
47
0~70
103-0345
1690
10
1パック

2個入り

M16×150
1816
128
50
0~80
103-0353
2570
10
1パック

2個入り

M20×175
2220
157
60
0~100
103-0361
4310
10
1パック

2個入り

M22×200
2622
210
76
0~135
355-8509
8300
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,606
( 19,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,261
( 20,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,031
( 29,734 )
1日目
42,549
( 46,804 )
1日目
49,126
( 54,039 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無段階で締め付けできる自在型です。
・激しい振動にもビクともしません。
【用途】
・ワークや金型を上から押さえて固定します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハネクランプ Tスロットボルト付セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハネクランプ Tスロットボルト付セット
ハネクランプ
クサビクランプセット(T溝用)
マイクロダウンサイドクランプ 1サイド セット
クサビクランプ2 システムバイス セット
マイクロダウンサイドクランプ 丸型 セット
メーカーフジツールフジツールナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格17,606-10,031 -30,077 -20,632 -115,600 -25,212 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜3日目3日目3日目
種類クランプユニット・用品-クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品
クランプユニット/オプションユニット-ユニットユニットユニットユニット
クランプ方法上面ネジ固定式-側面クサビ式側面ネジ固定式側面クサビ式側面ネジ固定式
本体材質焼入れ鋼-焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼
材質詳細スチール(S45C)黒色塗装-----
よく一緒に購入される商品

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング