17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 用途

    ~mm
  • ソケット形状

    ~mm
  • 二面幅寸法

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 単品・セット区分

  • 寸法D(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オフセットエクステンションバー

通常単価(税別)
2,3825,482特別価格
税込単価
2,6206,030特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。・15度の首振...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

ソケット形状

二面幅寸法

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

単品・セット区分

寸法D

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
手作業用ジョイント類
ジョイント類
12.7
1/2
125
単品 エクステンションバー
24
4991644126637
777-6497
157
10
1個
-
-
-
-
400
-
-
4991644126590
777-6527
650.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,382
( 2,620 )
1日目
5,4824,383
( 4,821 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
・15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフセットエクステンションバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセットエクステンションバー
ハンドソケット3/8"(9.5mm)オフセットエクステンションバー
KOKEN インパクト用ユニバーサルジョイント 13770/14770/16770/18770
エクステンションバー(差込角19.0mm)
薄肉インパクトセミディープソケット(6角タイプ)
Z-EAL クイックスピンナー
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格2,382-1,8574,547 -3,230 -1,9402,450 -
通常出荷日1日目3日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)凹凸12.7凹凸9.5-凹凸19.012.7-
材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト