ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

KOKEN スピンナハンドル

通常単価(税別)
35,59830,931
税込単価
39,15834,024
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイレクトな使用感と高いトルク伝達を発揮するスピンナハンドルです。・ハンドルは中空パイプを使...

詳細を確認

型番:

8768
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8768の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
25.4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1
全長(L寸法)(mm)
600
単品・セット区分
単品 ハンドル
寸法D(mm)
55
JANコード
4991644195510
トラスココード
777-7221
質量(g)
3190.000
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8768
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,59830,931
( 34,024 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイレクトな使用感と高いトルク伝達を発揮するスピンナハンドルです。
・ハンドルは中空パイプを使用し軽量です。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KOKEN スピンナハンドルの型番8768のページです。 型番8768に関する仕様情報を記載しております。
KOKEN スピンナハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOKEN スピンナハンドル
スピンナハンドル
スピンナハンドル 311
スピンナハンドル 411
スピンナハンドル 231
TONE スピンナハンドル スタンダード NS3
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所TONETONETONETONE
通常価格35,5982,8504,9557,9903,5603,870
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)25.46.3512.7199.59.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)11/41/23/43/83/8
全長(L寸法)(mm)600130380500250300
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング