17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 二面幅寸法

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 寸法D1(mm)

    ~mm
  • 寸法D2(mm)

    ~mm
  • 寸法l(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ハンドソケット1"(25.4mm) 6角ソケット

通常単価(税別)
12,30048,189特別価格
税込単価
13,53053,008特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製ハンドソケット1"(25.4mm) 6角ソケットです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

全長(L寸法)

(mm)

寸法D1

(mm)

寸法D2

(mm)

寸法l

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
46
72
64
53
31
4991644175215
811-9903
928.000
1個
65
86
88
63
49
4991644175369
811-9912
1683.000
1個
85
95
113
80
57
4991644175505
811-9919
2680.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,3009,598
( 10,558 )
9日目
22,585
( 24,844 )
9日目
48,189
( 53,008 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製ハンドソケット1"(25.4mm) 6角ソケットです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドソケット1"(25.4mm) 6角ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドソケット1"(25.4mm) 6角ソケット
インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ソケット
ハンドソケット1/4"(6.35mm) 12角ソケット
インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ディープソケット
ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ソケット
インパクトソケット1"(25.4mm)エクステンションバー
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格12,300-3,170 -650 -8,060 -4,343 -9,476 -
通常出荷日9日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
用途手作業用インパクト用手作業用インパクト用手作業用インパクト用ジョイント類
ソケット形状6角6角12角6角6角ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)25.425.46.3525.41925.4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)111/413/41
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 エクステンションバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング