ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

スタッドプラーセット

通常単価(税別)
9,858
税込単価
10,844
通常出荷日:9日目

手作業用のスタットプラーセットです。ソケットはねじ形状です。メタルケース付きで持ち運びや保管も簡単。

詳細を確認

型番:

4211A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4211Aの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
ねじ
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
全長(L寸法)(mm)
215
単品・セット区分
セット品
寸法H(mm)
80
寸法T(mm)
47
JANコード
4991644214440
トラスココード
811-9345
質量(g)
1040
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)
12.7
対辺形状
スタッドボルト用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4211A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,858
( 10,844 )
9日目

詳細情報

基本情報

手作業用のスタットプラーセットです。
ソケットはねじ形状です。
メタルケース付きで持ち運びや保管も簡単。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタッドプラーセットの型番4211Aのページです。 型番4211Aに関する仕様情報を記載しております。
スタッドプラーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタッドプラーセット
3/8"DRインパクトディープソケットセットEA164ML
トルクスソケットセット RS4425-7
1/4"(6.35mm) フレックスビットラチェット 2774P-1/4HF
1/2"DRインパクトソケットセットEA164KE-1A
ユニバーサルジョイント 608
メーカーKOKEN 山下工業研究所エスコKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所エスコTONE
通常価格9,8586,4309,42010,45431,60310,791
通常出荷日9日目5日目2日目9日目1日目5日目
用途手作業用インパクト用手作業用手作業用インパクト用/インパクト用ジョイント類手作業用
ソケット形状ねじ6角トルクス6角6角ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.5312.76.3512.725.4
全長(L寸法)(mm)2155525016535~48128.3
単品・セット区分セット品セット品セット品単品 ハンドルセット品単品 ユニバーサルジョイント

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング