17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スタッドプラー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スタッドプラー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4100A-1-2

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

六角形状なのでチャックする範囲が厳しくなり、耐久性が向上しています。
また内部の部品にかかる負担が軽減しています。

指定中の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
ねじ
二面幅寸法
1/2
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
全長(L寸法)(mm)
75
単品・セット区分
単品 ソケット
寸法H(mm)
21
寸法D(mm)
28
JANコード
4991644090051
トラスココード
811-8217
仕様
インチタイプ
質量(g)
191.000

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト