ツール用品技術窓口

確定しました

スタッドプラー・セッター スタッドボルトセッター 4103M

型番:

4103M-10-1.25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4103M-10-1.25の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
ねじ
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
全長(L寸法)(mm)
44
単品・セット区分
単品 ソケット
寸法D1(mm)
15.3
寸法D2(mm)
23
寸法l(mm)
13
対応ボルト
M10-P1.25
JANコード
4991644092086
トラスココード
811-8231
質量(g)
86
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじ寸法
M10×P1.25
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4103M-10-1.25
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,890
( 3,179 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタッドボルト(全ねじ)の挿入作業専用ソケットです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタッドプラー・セッター スタッドボルトセッター 4103Mの型番4103M-10-1.25のページです。 型番4103M-10-1.25に関する仕様情報を記載しております。
スタッドプラー・セッター スタッドボルトセッター 4103Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタッドプラー・セッター スタッドボルトセッター 4103M
Z-EAL ソケットレンチ エントリーセット 9ヶ組(6角タイプ)
ソケットレンチセット(12角タイプ)
インパクト用ソケット ミリサイズ(6角タイプ)
インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角12.7mm・ディープタイプ)
ハンドソケット1/4"(6.35mm) アダブター 2233A
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格2,89012,14461,3162,254 -2,813 -1,740 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用インパクト用インパクト用-
ソケット形状ねじ6角6角6角6角ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.51912.712.7-
全長(L寸法)(mm)44---85-
単品・セット区分単品 ソケットセット品セット品単品 ソケット単品 ソケット単品 アダプター

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング