ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

インパクトソケット3/8"(9.5mm) パスファインダーディープソケット

通常単価(税別)
2,470
税込単価
2,717
通常出荷日:1日目

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製インパクトソケット3/8"(9.5mm) パスファインダーディープ...

詳細を確認

型番:

13365M-10
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

13365M-10の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
6角
二面幅寸法
10
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
80
単品・セット区分
単品 ソケット
寸法H(mm)
66.5
寸法D1(mm)
15.8
寸法D2(mm)
19
寸法l(mm)
8
JANコード
4991644321711
トラスココード
812-0406
質量(g)
99
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
適合Cリング
PKC31(対辺10~12mm)、PKC32(対辺13~19mm)
対辺形状
6角
適合Oリング
B31
適合ピン
A31
適合リング
AB31
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
13365M-10

二面幅寸法

寸法H

(mm)

寸法D1

(mm)

寸法D2

(mm)

寸法l

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

適合Cリング

対辺形状

適合Oリング

適合ピン

適合リング

RoHS?最小発注数量
10
66.5
15.8
19
8
4991644321711
812-0406
99
クロムモリブデン鋼(SCM435)
PKC31(対辺10~12mm)、PKC32(対辺13~19mm)
6角
B31
A31
AB31
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,470
( 2,717 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製インパクトソケット3/8"(9.5mm) パスファインダーディープソケットです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトソケット3/8"(9.5mm) パスファインダーディープソケットの型番13365M-10のページです。 型番13365M-10に関する仕様情報を記載しております。
インパクトソケット3/8"(9.5mm) パスファインダーディープソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトソケット3/8"(9.5mm) パスファインダーディープソケット
ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット
インパクト用ソケット (差込角9.5mm)
ハンドソケット3/8"(9.5mm)オフセットエクステンションバー
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角
9.5mm差込 12角サーフェイスディープソケット 8mm
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所トップ工業KOKEN 山下工業研究所ミルウォーキー(MILWAUKEE)KOKEN 山下工業研究所
通常価格2,4708701,1901,8571,483 -1,991
通常出荷日1日目2日目1日目1日目9日目9日目
用途インパクト用手作業用インパクト用手作業用ジョイント類インパクト用手作業用
ソケット形状6角6角6角ジョイント類6角12角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.59.5凹凸9.59.59.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/83/83/83/8
全長(L寸法)(mm)80-3250-55

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング