ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インパクトソケット3/4"(19mm) エクステンションバー

通常単価(税別)
6,7605,255
税込単価
7,4365,781
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製インパクトソケット3/4"(19mm) エクステンションバー167...

詳細を確認

型番:

16760-175
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

16760-175の仕様・寸法情報

用途
インパクト用ジョイント類
ソケット形状
ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/4
全長(L寸法)(mm)
175
単品・セット区分
単品 エクステンションバー
寸法D(mm)
44
トラスココード
777-3307
質量(g)
870
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
16760-175
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7605,255
( 5,781 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製インパクトソケット3/4"(19mm) エクステンションバー16760-150・-175・-200・-250・-330です。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトソケット3/4"(19mm) エクステンションバーの型番16760-175のページです。 型番16760-175に関する仕様情報を記載しております。
インパクトソケット3/4"(19mm) エクステンションバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトソケット3/4"(19mm) エクステンションバー
インパクトソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケット
インパクトソケット3/4"(19mm) 12角ディープソケット
インパクトソケット1"(25.4mm)エクステンションバー
ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ソケット
インパクトソケット3/4"(19mm) 6角セミディープソケット(薄肉)
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格6,7609,4294,252 -9,476 -4,343 -7,580
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜4日目
用途インパクト用ジョイント類インパクト用インパクト用インパクト用ジョイント類手作業用インパクト用
ソケット形状ジョイント類6角12角ジョイント類6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)19191925.41919
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/43/43/413/43/4
全長(L寸法)(mm)175100100---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング