ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハンドソケット3/8"(9.5mm) ラチェットハンドル 3753P-250

通常単価(税別)
6,5875,529
税込単価
7,2466,082
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製・高トルク作業に最適なロングハンドルです。

型番:

3753P-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3753P-250の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
[4角] 4角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
凸9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
250
単品・セット区分
単品 ハンドル
寸法H(mm)
15.7
寸法D(mm)
30.5
寸法T(mm)
26.4
JANコード
4991644060610
トラスココード
811-9132
仕様
金属タイプ
質量(g)
335.000
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
歯数(枚)
24
ヘッド部幅(mm)
30.5
ヘッド部厚さ(mm)
26.4
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
3753P-250
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,5875,529
( 6,082 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製・高トルク作業に最適なロングハンドルです。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドソケット3/8"(9.5mm) ラチェットハンドル 3753P-250の型番3753P-250のページです。 型番3753P-250に関する仕様情報を記載しております。
ハンドソケット3/8"(9.5mm) ラチェットハンドル 3753P-250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドソケット3/8"(9.5mm) ラチェットハンドル 3753P-250
ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット
ハンドソケット3/8"(9.5mm)オフセットエクステンションバー
ハンドソケット3/8"(9.5mm) 12角セミディープソケット 3305X
インパクトソケット3/8"(9.5mm) パスファインダーディープソケット
ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ソケット
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格6,5878701,8579692,4703,919 -
通常出荷日1日目2日目3日目14日目1日目1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用ジョイント類手作業用インパクト用手作業用
ソケット形状4角6角ジョイント類12角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)凸9.59.5凹凸9.59.59.519
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/83/83/83/4
全長(L寸法)(mm)250-504080-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング