17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンドソケット3/8"(9.5mm) トルクスビットソケット 3025

通常単価(税別)
1,720
税込単価
1,892
通常出荷日:4日目

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製ハンドソケット3/8"(9.5mm) トルクスビットソケット 30...

詳細を確認
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    9.5
  • 詳細タイプ
    トルクスタイプ

型番:

3025.50-T40
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3025.50-T40の仕様・寸法情報

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
全長(L寸法)(mm)
50
寸法D1(mm)
18
トラスココード
811-8820
質量(g)
39
先端寸法(mm)
6.7mm
詳細タイプ
トルクスタイプ
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 寸法D1(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 先端寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3025.50-T40

全長(L寸法)

(mm)

寸法D1

(mm)

トラスココード

質量(g)

先端寸法(mm)

RoHS?最小発注数量
50
18
811-8820
39
6.7mm
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,720
( 1,892 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製ハンドソケット3/8"(9.5mm) トルクスビットソケット 3025です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドソケット3/8"(9.5mm) トルクスビットソケット 3025の型番3025.50-T40のページです。 型番3025.50-T40に関する仕様情報を記載しております。
ハンドソケット3/8"(9.5mm) トルクスビットソケット 3025のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドソケット3/8"(9.5mm) トルクスビットソケット 3025
ハンドソケット1/2"(12.7mm)トルクスビットソケット
ハンドソケット3/8"(9.5mm) ヘックスビットソケット 3010M
ハンドソケット1/2"(12.7mm) トルクスビットソケット 4025-60・-100(IP)
Z-EALトルクス ビットソケット(差込角9.5mm)
ハンドソケット1/2"(12.7mm)ヘックスビットソケット 4012M
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格1,7202,4401,031 -1,8021,524 -1,123 -
通常出荷日4日目2日目1日目1日目1日目〜1日目〜
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.79.512.79.512.7
詳細タイプトルクスタイプトルクスタイプヘックスタイプ(六角)トルクスプラスタイプトルクスヘックスタイプ(六角)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング