ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

インパクトソケット2-1/2"(63.5mm) アダブター 19977A

通常単価(税別)
137,560
税込単価
151,316
通常出荷日:8日目

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製インパクトソケット2-1/2"(63.5mm) アダブター 199...

詳細を確認

型番:

19977A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

19977Aの仕様・寸法情報

用途
インパクト用ジョイント類
ソケット形状
ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
63.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
2 1/2
全長(L寸法)(mm)
145
単品・セット区分
単品 アダプター
トラスココード
837-4046
質量(g)
7210
差込角凹
2 1/2"
差込角凸
1 1/2"

型番リスト

表示件数
型番
19977A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137,560
( 151,316 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製インパクトソケット2-1/2"(63.5mm) アダブター 19977Aです。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトソケット2-1/2"(63.5mm) アダブター 19977Aの型番19977Aのページです。 型番19977Aに関する仕様情報を記載しております。
インパクトソケット2-1/2"(63.5mm) アダブター 19977Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトソケット2-1/2"(63.5mm) アダブター 19977A
ハンドソケット1/4"(6.35mm) アダブター 2233A
1/2"DRインパクトソケットセットEA164KE-1A
1/2"DRインパクトソケットセット(セミディープ薄肉)EA164KE-2A
1/2"DR/5~14mm[HEX]ビットソケットセットEA618KT-2
インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所エスコエスコエスコKOKEN 山下工業研究所
通常価格137,5601,740 -31,60334,7695,2802,353 -
通常出荷日8日目1日目〜1日目2日目1日目1日目〜
用途インパクト用ジョイント類-インパクト用/インパクト用ジョイント類インパクト用/インパクト用ジョイント類手作業用インパクト用
ソケット形状ジョイント類ジョイント類6角6角六角穴付ボルト用6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)63.5-12.712.712.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)2 1/2-1/21/21/21/2
全長(L寸法)(mm)145-35~4852~7555~69-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング