ツール用品技術窓口

確定しました

トルクスビットソケットセット RS3025-9-HOLE

型番:

RS3025-9-HOLE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS3025-9-HOLEの仕様・寸法情報

全長(L寸法)(mm)
50 ~ 200
セット内容(点)
10
トラスココード
811-8302
質量(g)
405
ソケット内容
T10H~T50H
呼びNo.
T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H
タイプ
トルクス
詳細タイプ
イジリ止めトルクスタイプ
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RS3025-9-HOLE
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,966
( 9,863 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製トルクスビットソケットセットです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクスビットソケットセット RS3025-9-HOLEの型番RS3025-9-HOLEのページです。 型番RS3025-9-HOLEに関する仕様情報を記載しております。
トルクスビットソケットセット RS3025-9-HOLEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクスビットソケットセット RS3025-9-HOLE
トルクスビットソケットセット RS4025-9-L60
ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット レールセット
インパクトソケットセット 14242M
ハンドソケット1/2"(12.7mm) ヘックスビットソケット レールセット
ハンドソケット1/2"(12.7mm) ヘックスビットソケット レールセット
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格8,9669,5459,43017,2007,9899,482
通常出荷日2日目4日目4日目9日目1日目9日目
全長(L寸法)(mm)50 / 20060 / 250200310300300
セット内容(点)10109121111
トラスココード811-8302811-8359811-8299812-0531811-8358811-8357
質量(g)4057003941890.000910950
ソケット内容T10H~T50HT20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング