ツール用品技術窓口

確定しました

  • 二面幅寸法

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 寸法H(mm)

    ~mm
  • 寸法D1(mm)

    ~mm
  • 寸法D2(mm)

    ~mm
  • 寸法l(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

インパクトディープソケット

通常単価(税別)
125,00085,675
税込単価
137,50094,243
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製インパクトディープソケットです。

型番:

17300M-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

17300M-80の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
6角
二面幅寸法
80
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
38.1
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1 1/2
全長(L寸法)(mm)
165
単品・セット区分
単品 ソケット
寸法H(mm)
115.5
寸法D1(mm)
115
寸法D2(mm)
86
寸法l(mm)
46
JANコード
4991644466450
トラスココード
853-1992
質量(g)
7740.000
対辺形状
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
17300M-80

二面幅寸法

全長(L寸法)

(mm)

寸法H

(mm)

寸法D1

(mm)

寸法D2

(mm)

寸法l

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

対辺形状

最小発注数量
80
165
115.5
115
86
46
4991644466450
853-1992
7740.000
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,00085,675
( 94,243 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製インパクトディープソケットです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトディープソケットの型番17300M-80のページです。 型番17300M-80に関する仕様情報を記載しております。
インパクトディープソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトディープソケット
薄肉インパクトディープソケット 18301M-46
ディープソケット(6角) 3S
インパクト用エクステンションバー (差込角12.7mm)
9.52mm Square Drive マグネット入りソケット MPディープタイプ
防振インパクトソケット
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所TONEトップ工業長堀工業KOKEN 山下工業研究所
通常価格125,00012,9001,360 -5,2502,390 -10,400 -
通常出荷日8日目9日目在庫品1日目〜1日目1日目〜9日目
用途インパクト用インパクト用手作業用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角6角4角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)38.125.49.512.79.512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1 1/213/81/23/81/2
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 エクステンションバー単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング