ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

トルクスソケットセット RS3425-9

通常単価(税別)
10,6007,867
税込単価
11,6608,654
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製トルクスソケットセットです。

型番:

RS3425-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS3425-9の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
[特殊] トルクス
二面幅寸法
3.7 ~ 14.6
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
200
単品・セット区分
セット品
JANコード
4991644216499
トラスココード
811-8349
仕様
E4、E5、E6、E7、E8、E10、E12、E14、E16
質量(g)
239.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RS3425-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,6007,867
( 8,654 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製トルクスソケットセットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクスソケットセット RS3425-9の型番RS3425-9のページです。 型番RS3425-9に関する仕様情報を記載しております。
トルクスソケットセット RS3425-9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクスソケットセット RS3425-9
トルクスソケットセット RS4425-7
1/4"DRソケットレンチセットEA687AL-1
(1/2"DR)インパクト(Hex)ソケットセット(10個組)EA164DF-200
1/2"DR/T20~T60[Torx]ビットソケットEA618CW
3/8"DRソケットセット(ZYKLOP)EA617AK-1
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所エスコエスコエスコエスコ
通常価格10,6009,4203,57020,26712,03412,670
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用/手作業用ジョイント類インパクト用手作業用手作業用
ソケット形状トルクストルクス特殊六角穴付ボルト用6角特殊6角
二面幅寸法11 / 12.8 / 7.4 / 9.3 / 3.7 / 4.6 / 5.6 / 6.1 / 14.611 / 22 / 12.8 / 9.3 / 14.6 / 16.5 / 18.310 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 910 / 12 / 14 / 17 / 19 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T6010 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.76.3512.712.79.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/21/41/21/23/8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング