17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンドソケット1/2"(12.7mm) ヘックスビットソケット レールセット

通常単価(税別)
7,989
税込単価
8,788
通常出荷日:1日目

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製ハンドソケット1/2"(12.7mm) ヘックスビットソケット レ...

詳細を確認
  • 全長(L寸法) (mm)
    300
  • セット内容(点)
    11
  • トラスココード
    811-8358
  • 質量(g)
    910
  • セット内容
    ヘックスビットソケット4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19,レール
  • 詳細タイプ
    ヘックスタイプ(六角)

型番:

RS4012M-10-L60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS4012M-10-L60の仕様・寸法情報

全長(L寸法)(mm)
300
セット内容(点)
11
トラスココード
811-8358
質量(g)
910
セット内容
ヘックスビットソケット4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19,レール
詳細タイプ
ヘックスタイプ(六角)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RS4012M-10-L60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,989
( 8,788 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製ハンドソケット1/2"(12.7mm) ヘックスビットソケット レールセット RS4012M/10-L60です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドソケット1/2"(12.7mm) ヘックスビットソケット レールセットの型番RS4012M-10-L60のページです。 型番RS4012M-10-L60に関する仕様情報を記載しております。
ハンドソケット1/2"(12.7mm) ヘックスビットソケット レールセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドソケット1/2"(12.7mm) ヘックスビットソケット レールセット
ハンドソケット1/2"(12.7mm) ヘックスビットソケット レールセット
ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット レールセット
インパクトソケットセット 14242M
トルクスビットソケットセット RS4025-9-L60
ハンドソケット1/2" ヘックスビットソケット RS4010M/10-L50
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格7,9899,4827,33113,1779,54513,710
通常出荷日1日目9日目4日目9日目4日目1日目
全長(L寸法)(mm)30030020031060 / 250300
セット内容(点)11119121011
トラスココード811-8358811-8357811-8299812-0531811-8359-
質量(g)9109503941890.000700968
セット内容ヘックスビットソケット4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19,レールヘックスビットソケット3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8,7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4,レールヘックスビットソケット3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,レール10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、27トルクスビットソケットT20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60,レールヘックスビットソケット4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19,レール

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング