ツール用品技術窓口

確定しました

ハンドソケット1/2" ヘックスビットソケット RS4010M/10-L50

通常単価(税別)
14,58013,709
税込単価
16,03815,080
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【用途】ボルトやナットなどの締付に使用できるハンドソケットのヘックスビットソケットです。【特長】レール...

詳細を確認

型番:

RS4010M-10-L50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS4010M-10-L50の仕様・寸法情報

全長(L寸法)(mm)
300
セット内容(点)
11
質量(g)
968
セット内容
ヘックスビットソケット4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19,レール
詳細タイプ
ヘックスタイプ(六角)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
RS4010M-10-L50
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,58013,709
( 15,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
ボルトやナットなどの締付に使用できるハンドソケットのヘックスビットソケットです。
【特長】
レール付きのためビットを紛失する可能性を低減できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドソケット1/2" ヘックスビットソケット RS4010M/10-L50の型番RS4010M-10-L50のページです。 型番RS4010M-10-L50に関する仕様情報を記載しております。
ハンドソケット1/2" ヘックスビットソケット RS4010M/10-L50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドソケット1/2" ヘックスビットソケット RS4010M/10-L50
ハンドソケット1/2"(12.7mm) ヘックスビットソケット レールセット
ハンドソケット1/2"(12.7mm) ヘックスビットソケット レールセット
ハンドソケット1/2"(12.7mm)ヘックスビットソケット レールセット
ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット レールセット
ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L100
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格14,5807,9899,48217,0879,4307,289
通常出荷日1日目1日目9日目4日目4日目4日目
全長(L寸法)(mm)300300300300200200
セット内容(点)1111111199
質量(g)9689109501207394645
セット内容ヘックスビットソケット4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19,レールヘックスビットソケット4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19,レールヘックスビットソケット3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8,7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4,レールヘックスビットソケット4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19,レールヘックスビットソケット3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,レールヘックスビットソケット3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,レール
詳細タイプヘックスタイプ(六角)ヘックスタイプ(六角)ヘックスタイプ(六角)ヘックスタイプ(六角)ヘックスタイプ(六角)ヘックスタイプ(六角)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング