ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 寸法D1(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 先端寸法(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ハンドソケット1/2"(12.7mm)トルクスビットソケット

型番:

4025.60-T60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4025.60-T60の仕様・寸法情報

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
全長(L寸法)(mm)
60
寸法D1(mm)
24
トラスココード
811-9316
質量(g)
122
先端寸法(mm)
23.5mm
詳細タイプ
トルクスタイプ
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
4025.60-T60

全長(L寸法)

(mm)

寸法D1

(mm)

トラスココード

質量(g)

先端寸法(mm)

RoHS?最小発注数量
60
24
811-9316
122
23.5mm
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,440
( 2,684 )
2日目

詳細情報

基本情報

【全長(L寸法)】60mm
【差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)】12.7mm

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドソケット1/2"(12.7mm)トルクスビットソケットの型番4025.60-T60のページです。 型番4025.60-T60に関する仕様情報を記載しております。
ハンドソケット1/2"(12.7mm)トルクスビットソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドソケット1/2"(12.7mm)トルクスビットソケット
ハンドソケット1/2"(12.7mm) トルクスビットソケット 4025-60・-100(IP)
ハンドソケット1/2"(12.7mm)ヘックスビットソケット 4012M
ハンドソケット1/2"(12.7mm)ヘックスビットソケット 4010M
ハンドソケット3/8"(9.5mm) トルクスビットソケット 3025
ハンドソケット1/4"(6.35mm) ヘックスビットソケット 2010M-25・-100
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格2,4401,8021,123 -1,8001,7201,280
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目4日目1日目〜
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.712.79.56.35
詳細タイプトルクスタイプトルクスプラスタイプヘックスタイプ(六角)ヘックスタイプ(六角)トルクスタイプヘックスタイプ(六角)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング