17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンドソケット1/2"(12.7mm) トルクスビットソケット 4025-60・-100(IP)

通常単価(税別)
1,802
税込単価
1,982
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ハンドソケット1/2"(12.7mm) トルクスビットソケット 4025-60・-100...

詳細を確認
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    12.7
  • 全長(L寸法) (mm)
    60
  • 先端寸法(mm)
    23.5mm
  • 詳細タイプ
    トルクスプラスタイプ

型番:

4025.60-45IP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4025.60-45IPの仕様・寸法情報

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
全長(L寸法)(mm)
60
寸法D1(mm)
22
トラスココード
811-7734
質量(g)
64
先端寸法(mm)
23.5mm
詳細タイプ
トルクスプラスタイプ
-
-

絞り込み条件

  • 寸法D1(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4025.60-45IP

寸法D1

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
22
811-7734
64
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,802
( 1,982 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ハンドソケット1/2"(12.7mm) トルクスビットソケット 4025-60・-100(IP)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドソケット1/2"(12.7mm) トルクスビットソケット 4025-60・-100(IP)の型番4025.60-45IPのページです。 型番4025.60-45IPに関する仕様情報を記載しております。
ハンドソケット1/2"(12.7mm) トルクスビットソケット 4025-60・-100(IP)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドソケット1/2"(12.7mm) トルクスビットソケット 4025-60・-100(IP)
ハンドソケット1/2"(12.7mm)トルクスビットソケット
ハンドソケット1/2"(12.7mm)ヘックスビットソケット レールセット
ハンドソケット1/2"(12.7mm)ヘックスビットソケット 4010M
ハンドソケット1/2"(12.7mm)ヘックスビットソケット 4012M
ハンドソケット3/8"(9.5mm) トルクスビットソケット 3025
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格1,8022,44015,6021,8001,123 -1,720
通常出荷日1日目2日目5日目1日目1日目〜4日目
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.7-12.712.79.5
全長(L寸法)(mm)60-300---
先端寸法(mm)23.5mm-----
詳細タイプトルクスプラスタイプトルクスタイプヘックスタイプ(六角)ヘックスタイプ(六角)ヘックスタイプ(六角)トルクスタイプ

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト