ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

インパクトソケットセット 14242M

通常単価(税別)
17,20013,176
税込単価
18,92014,494
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製インパクトソケットセットです。

型番:

14242M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14242Mの仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
6角
二面幅寸法
10 ~ 27
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
310
単品・セット区分
セット品
寸法H(mm)
90
セット内容(点)
12
寸法T(mm)
48
JANコード
4991644506262
トラスココード
812-0531
全長(mm)
310
質量(g)
1890.000
セット内容
10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、27
-
-

型番リスト

表示件数
型番
14242M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,20013,176
( 14,494 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製インパクトソケットセットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトソケットセット 14242Mの型番14242Mのページです。 型番14242Mに関する仕様情報を記載しております。
インパクトソケットセット 14242Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトソケットセット 14242M
ソケットセット 2276
ソケットセット 4223M
ソケットセット 2277
薄肉インパクトソケットセット
12角ソケットセット RS3405A-9
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格17,20011,95714,61518,1176,7618,510
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目2日目
用途インパクト用手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用
ソケット形状6角特殊12角6角6角12角
二面幅寸法10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 273 / 4 / 5 / 6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T3010 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 2210 / 11 / 12 / 13 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 910 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 89/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.76.3512.76.359.59.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/41/21/43/83/8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング