17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクトソケット3/4"(19mm) ヘックスビットソケット 16106-16

通常単価(税別)
4,126
税込単価
4,539
通常出荷日:14日目
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    19
  • 全長(L寸法) (mm)
    76
  • 寸法D1 (mm)
    44

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

16106.16-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

16106.16-19の仕様・寸法情報

二面幅寸法
19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
19
全長(L寸法)(mm)
76
寸法D1(mm)
44
トラスココード
812-0912
質量(g)
450

絞り込み条件

  • 二面幅寸法

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
16106.16-19

二面幅寸法

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
19
812-0912
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,126
( 4,539 )
14日目

詳細情報

基本情報

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトソケット3/4"(19mm) ヘックスビットソケット 16106-16の型番16106.16-19のページです。 型番16106.16-19に関する仕様情報を記載しております。
インパクトソケット3/4"(19mm) ヘックスビットソケット 16106-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトソケット3/4"(19mm) ヘックスビットソケット 16106-16
インパクトソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケット
インパクトソケット3/4"(19mm) 12角ディープソケット
ヘックスビットソケット
1/4"DR 3/16"~9/16" ソケットセット(インチ)EA618AE-200
インパクト用ヘックスビットソケット(差込角9.5mm)
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所エスコトラスコ中山
通常価格4,1269,4294,252 -1,4998,100880
通常出荷日14日目1日目1日目〜9日目1日目2日目〜
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)1919199.56.359.5
全長(L寸法)(mm)761001002522(9/16のみ24)50
寸法D1(mm)44-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング