ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

12角ソケットセット RS3405A-9

通常単価(税別)
8,5106,616
税込単価
9,3617,278
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製12角ソケットセットです。

型番:

RS3405A-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS3405A-9の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
[12角] 12角
二面幅寸法
1/2 / 1/4 / 3/4 / 3/8 / 5/8 / 5/16 / 7/16 / 9/16 / 11/16
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
200
単品・セット区分
セット品
JANコード
4991644216796
トラスココード
811-8318
仕様
1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4
質量(g)
333.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RS3405A-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,5106,616
( 7,278 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製12角ソケットセットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12角ソケットセット RS3405A-9の型番RS3405A-9のページです。 型番RS3405A-9に関する仕様情報を記載しております。
12角ソケットセット RS3405A-9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12角ソケットセット RS3405A-9
ソケットレンチセット(12角タイプ)
ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角12.7mm)
ソケットセット 2276
ソケットセット 2277
ソケットセット 4223M
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所トラスコ中山KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格8,51061,31612,027 -11,95718,11714,615
通常出荷日2日目1日目1日目9日目9日目9日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角6角12角特殊6角12角
二面幅寸法9/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/822 / 24 / 55 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46 / 50 / 6010 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 83 / 4 / 5 / 6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T3010 / 11 / 12 / 13 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.51912.76.356.3512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/8--1/41/41/2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング