ツール用品技術窓口

確定しました

  • 二面幅寸法

    ~mm
  • 寸法H(mm)

    ~mm
  • 寸法D1(mm)

    ~mm
  • 寸法D2(mm)

    ~mm
  • 寸法l(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ハンドソケット3/8"(9.5mm) 12角セミディープソケット 3305X

通常単価(税別)
969
税込単価
1,066
通常出荷日:14日目

KOKEN 山下工業研究所 ソケットレンチ ハンドソケット3/8"(9.5mm) 12角セミディープソ...

詳細を確認

型番:

3305X-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3305X-8の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
[12角] 12角
二面幅寸法
8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
40
単品・セット区分
単品 ソケット
寸法H(mm)
26.5
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
17.3
寸法l(mm)
9
JANコード
4991644045815
トラスココード
811-8942
質量(g)
34

型番リスト

表示件数
型番
3305X-8

二面幅寸法

寸法H

(mm)

寸法D1

(mm)

寸法D2

(mm)

寸法l

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
8
26.5
12
17.3
9
4991644045815
811-8942
34
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
969
( 1,066 )
14日目

詳細情報

基本情報

KOKEN 山下工業研究所 ソケットレンチ ハンドソケット3/8"(9.5mm) 12角セミディープソケット 3305X。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドソケット3/8"(9.5mm) 12角セミディープソケット 3305Xの型番3305X-8のページです。 型番3305X-8に関する仕様情報を記載しております。
ハンドソケット3/8"(9.5mm) 12角セミディープソケット 3305Xのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドソケット3/8"(9.5mm) 12角セミディープソケット 3305X
9.5mm差込 12角サーフェイスディープソケット 8mm
ハンドソケット3/8"(9.5mm) ラチェットハンドル 3753P-250
インパクトソケット3/8"(9.5mm) パスファインダーディープソケット
ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L62
インパクト用ソケット (差込角9.5mm)
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所トップ工業
通常価格9691,9918,4702,4709,4741,190
通常出荷日14日目9日目1日目1日目4日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用インパクト用
ソケット形状12角12角4角6角六角ビット6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.5凸9.59.59.59.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/83/83/83/8
全長(L寸法)(mm)40552508020032

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング