17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 二面幅寸法

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 寸法H(mm)

    ~mm
  • 寸法D1(mm)

    ~mm
  • 寸法D2(mm)

    ~mm
  • 寸法l(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 対辺形状

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケット 6300M・6300A

通常単価(税別)
4,84513,104
税込単価
5,33014,414
通常出荷日:8日目~9日目

【特長】ボルト/ナットの角を傷つけない面接触のフラットドライブを採用ソケットにかかる応力を分散し、耐荷...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

全長(L寸法)

(mm)

寸法H

(mm)

寸法D1

(mm)

寸法D2

(mm)

寸法l

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

対辺形状

最小発注数量
2 1/8
100
-
72
55
49
4991644143931
811-9780
1393.000
-
1個
35
90
61
48.5
42
36
4991644143290
811-9729
666.000
6角
1個
44
90
59
59.5
47
45
4991644143351
811-9735
925.000
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,104
( 14,414 )
9日目
4,845
( 5,330 )
8日目
6,402
( 7,042 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ボルト/ナットの角を傷つけない面接触のフラットドライブを採用
ソケットにかかる応力を分散し、耐荷重性のアップ

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケット 6300M・6300Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケット 6300M・6300A
ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ソケット
インパクトソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケット
インパクトソケット3/4"(19mm) 12角ディープソケット
ハンドソケット1"(25.4mm) 6角ソケット
ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ディープソケット 3300M・3300A
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格4,845-4,343 -9,4294,252 -12,300 -2,360
通常出荷日8日目〜1日目〜1日目1日目〜9日目1日目
用途手作業用手作業用インパクト用インパクト用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角12角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)1919191925.49.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/43/43/43/413/8
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング