17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ソケット

通常単価(税別)
3,91915,828特別価格
税込単価
4,31117,411特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】ボルト/ナットの角を傷つけない面接触のフラットドライブを採用ソケットにかかる応力を分散し、耐荷...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

全長(L寸法)

(mm)

寸法D1

(mm)

寸法D2

(mm)

寸法l

(mm)

JANコード

トラスココード

材質1

RoHS?最小発注数量
45
68
61
47
30
4991644140329
777-6853
クロムモリブデン鋼(SCM435)
10
1個
46
68
62
47
31
4991644140336
777-6861
クロムモリブデン鋼(SCM435)
10
1個
50
68
67
48
34
4991644140374
777-6888
クロムモリブデン鋼(SCM435)
10
1個
52
72
69.5
53
33
4991644140398
777-6896
クロムモリブデン鋼(SCM435)
10
1個
54
72
72
55
33
4991644140411
777-6900
クロムモリブデン鋼(SCM435)
10
1個
55
72
73.5
53
36
4991644140428
777-6918
クロムモリブデン鋼(SCM435)
10
1個
58
72
77
53
36
4991644140459
777-6926
クロムモリブデン鋼(SCM435)
10
1個
60
76
79.5
58
39
4991644140473
777-6934
クロムモリブデン鋼(SCM435)
10
1個
63
76
83.5
58
39
4991644140503
777-6942
クロムモリブデン鋼(SCM435)
10
1個
65
80
86
63
42
4991644140527
777-6951
クロムモリブデン鋼(SCM435)
10
1個
70
84
92
68
45
4991644140572
777-6969
クロムモリブデン鋼(SCM435)
10
1個
75
86
98.5
73
48
4991644140626
777-6977
クロムモリブデン鋼(SCM435)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,919
( 4,311 )
1日目
3,9193,291
( 3,620 )
1日目
4,3433,916
( 4,308 )
1日目
5,8534,732
( 5,205 )
1日目
7,0745,718
( 6,290 )
1日目
5,950
( 6,545 )
5日目
6,784
( 7,462 )
1日目
8,4067,543
( 8,297 )
1日目
9,2338,037
( 8,841 )
1日目
11,4619,914
( 10,905 )
1日目
13,44111,514
( 12,665 )
1日目
15,82813,707
( 15,078 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ボルト/ナットの角を傷つけない面接触のフラットドライブを採用
ソケットにかかる応力を分散し、耐荷重性のアップ

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ソケット
インパクトソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケット
ハンドソケット1"(25.4mm) 6角ソケット
ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット
ハンドソケット1/4"(6.35mm) 12角ソケット
インパクトソケット3/4"(19mm) 12角ディープソケット
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格3,919-9,4299,600 -870650 -4,252 -
通常出荷日1日目〜1日目9日目2日目4日目〜1日目〜
用途手作業用インパクト用手作業用手作業用手作業用インパクト用
ソケット形状6角6角6角6角12角12角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)191925.49.56.3519
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/43/413/81/43/4
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング