17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

インパクトソケット1/2"(12.7mm) 12角ディープソケット

通常単価(税別)
2,2213,684特別価格
税込単価
2,4434,052特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】ボルト/ナットの角を傷つけない面接触のフラットドライブを採用ソケットにかかる応力を分散し、耐荷...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

全長(L寸法)

(mm)

寸法H

(mm)

寸法D1

(mm)

寸法D2

(mm)

寸法l

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

適合Cリング

対辺形状

適合Oリング

適合ピン

適合リング

RoHS?最小発注数量
12
80
62
19.5
25
12
4991644355822
777-2700
162
クロムモリブデン鋼(SCM435)
PKC41(対辺8~14mm)、PKC42(対辺17~36mm)
12角
B41
A41
AB41
10
1個
19
80
61
28.2
30
19
4991644355884
777-2742
259.000
クロムモリブデン鋼(SCM435)
PKC41(対辺8~14mm)、PKC42(対辺17~36mm)
12角
B42
A42
AB42
10
1個
30
85
63
42
30
30
4991644355860
777-2793
457.000
クロムモリブデン鋼(SCM435)
PKC41(対辺8~14mm)、PKC42(対辺17~36mm)
12角
B42
A42
AB42
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,221
( 2,443 )
5日目
2,237
( 2,461 )
1日目
3,684
( 4,052 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ボルト/ナットの角を傷つけない面接触のフラットドライブを採用
ソケットにかかる応力を分散し、耐荷重性のアップ

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトソケット1/2"(12.7mm) 12角ディープソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトソケット1/2"(12.7mm) 12角ディープソケット
インパクトソケット1/2"(12.7mm) 12角ソケット
インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)
インパクト用ディープソケット (差込角12.7mm)
12角ディープソケット
ディープソケット(12角タイプ) 差込角9.5mm・12.7mm
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所トップ工業KOKEN 山下工業研究所HAZET
通常価格2,221-1,239 -2,353 -1,7641,1845,653 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目14日目1日目
用途インパクト用-インパクト用インパクト用手作業用手作業用
ソケット形状12角-6角6角12角12角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.7-12.712.76.3512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/2-1/21/21/4-
単品・セット区分単品 ソケット-単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング